Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0338.14410
Teilenummer
|
---|
K0338.14410 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grundwerkstoff | Hub S (mm) | Oberfläche Grundkörper | Farbe Komponente | Größe | D=Bolzendurchmesser (mm) | D1=Gewinde | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Federkraft Ende F2 ca. (N) | Federkraft Anfang F1 ca. (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 10 | ungehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | 10 | M20x1,5 | 33 | 2.8 | 74 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 34 | 15 |
Loading...
Material Komponente | Thermoplast | Form | D |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Arretierbolzen / K0338 / Stahl, Edelstahl / Form D, die Teilenummer ist K0338.14410.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0338.14410.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Grundwerkstoff
Hub S(mm)
Oberfläche Grundkörper
Farbe Komponente
Größe
D=Bolzendurchmesser(mm)
D1=Gewinde
D2(mm)
Fx30°(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW1(mm)
SW2(mm)
Federkraft Ende F2 ca.(N)
Federkraft Anfang F1 ca.(N)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0338.0410584 |
K0338.04206 |
K0338.0420684 |
K0338.1441084 |
K0338.14412 |
K0338.1441284 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Grundwerkstoff | Hub S (mm) | Oberfläche Grundkörper | Farbe Komponente | Größe | D=Bolzendurchmesser (mm) | D1=Gewinde | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Federkraft Ende F2 ca. (N) | Federkraft Anfang F1 ca. (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 5 | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1.3 | 43.5 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 12 | 5 | ||
16.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 6 | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 1.8 | 51.7 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 14 | 6 | ||
16.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 6 | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 1.8 | 51.7 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 14 | 6 | ||
25.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 10 | ungehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 4 | 10 | M20x1,5 | 33 | 2.8 | 74 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 34 | 15 | ||
37.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 12 | ungehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | 12 | M20x1,5 | 33 | 2.8 | 78 | 28 | 14 | 25 | 22 | 30 | 39 | 15 | ||
37.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 12 | ungehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 4 | 12 | M20x1,5 | 33 | 2.8 | 78 | 28 | 14 | 25 | 22 | 30 | 39 | 15 |