Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1116.1308010
Teilenummer
|
---|
K1116.1308010 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grundwerkstoff | Hub S (mm) | Stahlschlüssel Grundkörper | Festigkeitsklasse | Material Komponente | Größe | D=Bolzendurchmesser (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | Kolbenkraft bei 6 bar (N) | Federrückzugskraft ca. (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 10 | - | 04 | Stahl | 3 | 8 | 77 | 67 | 39.6-35.3 | 11.6-5.1 |
Loading...
Oberfläche Grundkörper | gehärtet | D1=Gewinde | M20x1,5 | D2(mm) | M5 |
---|---|---|---|---|---|
L2(mm) | 15 | SW1(mm) | 18 | SW2(mm) | 30 |
Betriebsdruck(bar) | 2 - 6 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Stahlschlüssel Grundkörper
Ausführung
Grundwerkstoff
Hub S(mm)
Festigkeitsklasse
Material Komponente
Größe
D=Bolzendurchmesser(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
Kolbenkraft bei 6 bar(N)
Federrückzugskraft ca.(N)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften