Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1116.01308010
Teilenummer
|
---|
K1116.01308010 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grundwerkstoff | Hub S (mm) | Stahlschlüssel Grundkörper | Festigkeitsklasse | Material Komponente | Größe | D=Bolzendurchmesser (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | Kolbenkraft bei 6 bar (N) | Federrückzugskraft ca. (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 10 | 1.4034 | A2 | Edelstahl | 3 | 8 | 77 | 67 | 39.6-35.3 | 11.6-5.1 |
Loading...
Oberfläche Grundkörper | gehärtet | D1=Gewinde | M20x1,5 | D2(mm) | M5 |
---|---|---|---|---|---|
L2(mm) | 15 | SW1(mm) | 18 | SW2(mm) | 30 |
Betriebsdruck(bar) | 2 - 6 |
Sie befinden sich auf der Seite für Arretierbolzen / K1116 / pneumatisch, die Teilenummer ist K1116.01308010.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1116.01308010.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Grundwerkstoff
Hub S(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper
Festigkeitsklasse
Material Komponente
Größe
D=Bolzendurchmesser(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
Kolbenkraft bei 6 bar(N)
Federrückzugskraft ca.(N)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K1116.01206010 |
K1116.01206015 |
K1116.01308015 |
K1116.1206010 |
K1116.1206015 |
K1116.1308010 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Grundwerkstoff | Hub S (mm) | Stahlschlüssel Grundkörper | Festigkeitsklasse | Material Komponente | Größe | D=Bolzendurchmesser (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | Kolbenkraft bei 6 bar (N) | Federrückzugskraft ca. (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 10 | 1.4034 | A2 | Edelstahl | 2 | 6 | 80 | 70 | 38.7-35.1 | 9.9-6 | ||
74.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 15 | 1.4034 | A2 | Edelstahl | 2 | 6 | 92 | 77 | 38.7-32.9 | 11.8-6 | ||
77.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 15 | 1.4034 | A2 | Edelstahl | 3 | 8 | 89 | 74 | 39.6-33.1 | 11.6-5.1 | ||
68.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 10 | - | 04 | Stahl | 2 | 6 | 80 | 70 | 38.7-35.1 | 9.9-6 | ||
68.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 15 | - | 04 | Stahl | 2 | 6 | 92 | 77 | 38.7-32.9 | 11.8-6 | ||
70.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 10 | - | 04 | Stahl | 3 | 8 | 77 | 67 | 39.6-35.3 | 11.6-5.1 |