Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0632.111004
Teilenummer
|
---|
K0632.111004 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hub S (mm) | Stahlschlüssel Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | Größe | D=Bolzendurchmesser (mm) | D1=Gewinde | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | Federkraft Ende F2 ca. (N) | Federkraft Anfang F1 ca. (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 1.4305 | ungehärtet | 0 | 4 | M8x1 | 18 | 1 | 43 | 15 | 6 | 13 | 10 | 12 | 6 |
Loading...
Grundwerkstoff | Rostfreier Stahl | Material Komponente | Edelstahl | Form | A |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Arretierbolzen / K0632 / Edelstahl / Form A, die Teilenummer ist K0632.111004.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0632.111004.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Hub S(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
Größe
D=Bolzendurchmesser(mm)
D1=Gewinde
D2(mm)
Fx30°(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW1(mm)
Federkraft Ende F2 ca.(N)
Federkraft Anfang F1 ca.(N)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0632.001308 |
K0632.001410 |
K0632.001412 |
K0632.111105 |
K0632.111206 |
K0632.111308 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Hub S (mm) | Stahlschlüssel Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | Größe | D=Bolzendurchmesser (mm) | D1=Gewinde | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | Federkraft Ende F2 ca. (N) | Federkraft Anfang F1 ca. (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 1.4034 | gehärtet | 3 | 8 | M16x1,5 | 33 | 2.3 | 77 | 26 | 10 | 23 | 19 | 35 | 15 | ||
29.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 1.4034 | gehärtet | 4 | 10 | M20x1,5 | 33 | 2.8 | 83 | 28 | 12 | 25 | 22 | 34 | 15 | ||
49.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 1.4034 | gehärtet | 4 | 12 | M20x1,5 | 33 | 2.8 | 87 | 28 | 14 | 25 | 22 | 39 | 15 | ||
15.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 1.4305 | ungehärtet | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1.3 | 50 | 17 | 7 | 15 | 13 | 12 | 5 | ||
17.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 1.4305 | ungehärtet | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 1.8 | 59 | 20 | 8 | 17 | 14 | 14 | 6 | ||
24.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 1.4305 | ungehärtet | 3 | 8 | M16x1,5 | 33 | 2.3 | 77 | 26 | 10 | 23 | 19 | 35 | 15 |