Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0632.004206
Teilenummer
|
---|
K0632.004206 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hub S (mm) | Stahlschlüssel Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | Größe | D=Bolzendurchmesser (mm) | D1=Gewinde | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Federkraft Ende F2 ca. (N) | Federkraft Anfang F1 ca. (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 1.4034 | gehärtet | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 1.8 | 51.7 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 14 | 6 |
Loading...
Grundwerkstoff | Rostfreier Stahl | Material Komponente | Edelstahl | Form | D |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Arretierbolzen / K0632 / Edelstahl / Form D, die Teilenummer ist K0632.004206.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0632.004206.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Hub S(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
Größe
D=Bolzendurchmesser(mm)
D1=Gewinde
D2(mm)
Fx30°(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW1(mm)
SW2(mm)
Federkraft Ende F2 ca.(N)
Federkraft Anfang F1 ca.(N)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0632.004004 |
K0632.004105 |
K0632.004308 |
K0632.004410 |
K0632.004412 |
K0632.004516 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Hub S (mm) | Stahlschlüssel Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | Größe | D=Bolzendurchmesser (mm) | D1=Gewinde | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Federkraft Ende F2 ca. (N) | Federkraft Anfang F1 ca. (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 1.4034 | gehärtet | 0 | 4 | M8x1 | 18 | 1 | 38.5 | 15 | 6 | 13 | 10 | 13 | 12 | 6 | ||
21.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 1.4034 | gehärtet | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1.3 | 43.5 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 12 | 5 | ||
34.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 1.4034 | gehärtet | 3 | 8 | M16x1,5 | 33 | 2.3 | 68 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 35 | 15 | ||
44.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 1.4034 | gehärtet | 4 | 10 | M20x1,5 | 33 | 2.8 | 74 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 34 | 15 | ||
69.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 1.4034 | gehärtet | 4 | 12 | M20x1,5 | 33 | 2.8 | 78 | 28 | 14 | 25 | 22 | 30 | 39 | 15 | ||
79.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 1.4034 | gehärtet | 5 | 16 | M24x2 | 40 | 3.2 | 96 | 32 | 18 | 28 | 27 | 36 | 46 | 20 |