Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0344.12105
Teilenummer
|
---|
K0344.12105 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grundwerkstoff | Hub S (mm) | Stahlschlüssel Grundkörper | Festigkeitsklasse | Oberfläche Grundkörper | Ausführung 2 | Größe | D=Bolzendurchmesser (mm) | D1=Gewinde | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | Bestellnummer Einschraubscheibe | Federkraft Ende F2 ca. (N) | Federkraft Anfang F1 ca. (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 5 | 1.4305 | - | ungehärtet | ungehärtet | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1.3 | 47 | 24 | 18 | 17 | 03094-91 | 12 | 5 |
Loading...
Material Komponente | Thermoplast | Farbe Komponente | schwarzgrau RAL 7021 | Form | H |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Arretierbolzen ohne Bund / K0344 / Form H, die Teilenummer ist K0344.12105.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0344.12105.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Festigkeitsklasse
Ausführung
Grundwerkstoff
Hub S(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
Ausführung 2
Größe
D=Bolzendurchmesser(mm)
D1=Gewinde
D2(mm)
Fx30°(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
SW(mm)
Bestellnummer Einschraubscheibe
Federkraft Ende F2 ca.(N)
Federkraft Anfang F1 ca.(N)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0344.02206 |
K0344.02308 |
K0344.02410 |
K0344.12206 |
K0344.12308 |
K0344.12410 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Grundwerkstoff | Hub S (mm) | Stahlschlüssel Grundkörper | Festigkeitsklasse | Oberfläche Grundkörper | Ausführung 2 | Größe | D=Bolzendurchmesser (mm) | D1=Gewinde | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | Bestellnummer Einschraubscheibe | Federkraft Ende F2 ca. (N) | Federkraft Anfang F1 ca. (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 6 | 1.4034 | - | gehärtet | gehärtet | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 1.8 | 56 | 28 | 22 | 19 | 03094-92 | 14 | 6 | ||
14.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 8 | 1.4034 | - | gehärtet | gehärtet | 3 | 8 | M16x1,5 | 33 | 2.3 | 74 | 36 | 30 | 24 | 03094-93 | 35 | 15 | ||
21.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 10 | 1.4034 | - | gehärtet | gehärtet | 4 | 10 | M20x1,5 | 33 | 2.8 | 80 | 40 | 30 | 30 | 03094-94 | 34 | 15 | ||
12.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 6 | 1.4305 | - | ungehärtet | ungehärtet | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 1.8 | 56 | 28 | 22 | 19 | 03094-92 | 14 | 6 | ||
14.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 8 | 1.4305 | - | ungehärtet | ungehärtet | 3 | 8 | M16x1,5 | 33 | 2.3 | 74 | 36 | 30 | 24 | 03094-93 | 35 | 15 | ||
21.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 10 | 1.4305 | - | ungehärtet | ungehärtet | 4 | 10 | M20x1,5 | 33 | 2.8 | 80 | 40 | 30 | 30 | 03094-94 | 34 | 15 |