Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0245.14107
Teilenummer
|
---|
K0245.14107 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hub S (mm) | Farbe Deckel | Größe | D=Bolzendurchmesser (mm) | D1=Gewinde | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L=Länge (mm) | L1=Gewindelänge (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | rapsgelb RAL 1021 | 4 | 10 | M20x1,5 | 63 | 28 | 35.5 | 22.5 | 14.5 | 78 | 24 | 22 |
Loading...
Grundwerkstoff | Sonstige | Material Grundkörper | Thermoplast | Farbe Grundkörper | schwarzgrau RAL 7021 |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Stahl | Oberfläche Komponente | gehärtet, geschliffen und brüniert |
Sie befinden sich auf der Seite für Arretierbolzen mit Fünfsterngriff / K0245, die Teilenummer ist K0245.14107.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0245.14107.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Hub S(mm)
Farbe Deckel
Größe
D=Bolzendurchmesser(mm)
D1=Gewinde
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
H1(mm)
H2(mm)
L=Länge(mm)
L1=Gewindelänge(mm)
SW(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0245.1105 |
K0245.11055 |
K0245.11056 |
K0245.11057 |
K0245.1206 |
K0245.12065 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Hub S (mm) | Farbe Deckel | Größe | D=Bolzendurchmesser (mm) | D1=Gewinde | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L=Länge (mm) | L1=Gewindelänge (mm) | SW (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | 5 | M10x1 | 50 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | 11.5 | 52.8 | 13 | 13 | ||
8.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | lichtgrau RAL 7035 | 1 | 5 | M10x1 | 50 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | 11.5 | 52.8 | 13 | 13 | ||
8.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | 5 | M10x1 | 50 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | 11.5 | 52.8 | 13 | 13 | ||
8.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | rapsgelb RAL 1021 | 1 | 5 | M10x1 | 50 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | 11.5 | 52.8 | 13 | 13 | ||
9.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | 6 | M12x1,5 | 50 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | 11.5 | 57.8 | 17 | 14 | ||
9.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | lichtgrau RAL 7035 | 2 | 6 | M12x1,5 | 50 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | 11.5 | 57.8 | 17 | 14 |