Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0348.0410201
Teilenummer
|
---|
K0348.0410201 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Form | B (mm) | B1 (mm) | D=Arretierstiftdurchmesser (mm) | D1=Gewinde | D2 (mm) | Fx30° (mm) | H (mm) | L (mm) | L1=Grifflänge (mm) | L3 (mm) | Federkraft Ende F2 ca. (N) | Federkraft Anfang F1 ca. (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | A | 18 | 6 | 10 | M20x1,5 | 20 | 2.8 | 12 | 70 | 50 | 35 | 60 | 20 |
Loading...
Grundwerkstoff | Stahl |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Sperrriegel Form A und C (K0348), die Teilenummer ist K0348.0410201.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0348.0410201.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Form
B(mm)
B1(mm)
D=Arretierstiftdurchmesser(mm)
D1=Gewinde
D2(mm)
Fx30°(mm)
H(mm)
L(mm)
L1=Grifflänge(mm)
L3(mm)
Federkraft Ende F2 ca.(N)
Federkraft Anfang F1 ca.(N)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0348.0405101 |
K0348.040512 |
K0348.0405121 |
K0348.041220 |
K0348.0412201 |
K0348.060410 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Form | B (mm) | B1 (mm) | D=Arretierstiftdurchmesser (mm) | D1=Gewinde | D2 (mm) | Fx30° (mm) | H (mm) | L (mm) | L1=Grifflänge (mm) | L3 (mm) | Federkraft Ende F2 ca. (N) | Federkraft Anfang F1 ca. (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | A | 9 | 3 | 5 | M10x1 | 10 | 1.3 | 6 | 38 | 25 | 20 | 14 | 8 | ||
12.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | A | 10.8 | 3.6 | 5 | M12 | 12 | 1.3 | 8 | 46.8 | 30 | 25 | 15 | 8 | ||
12.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | A | 10.8 | 3.6 | 5 | M12x1,5 | 12 | 1.3 | 8 | 46.8 | 30 | 25 | 15 | 8 | ||
16.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | A | 18 | 6 | 12 | M20 | 20 | 3 | 12 | 70 | 50 | 35 | 60 | 20 | ||
16.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | A | 18 | 6 | 12 | M20x1,5 | 20 | 3 | 12 | 70 | 50 | 35 | 60 | 20 | ||
12.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | C | 9 | 3 | 4 | M10 | 10 | 1 | 6 | 38 | 25 | 20 | 14 | 8 |