Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0348.040512
Teilenummer
|
---|
K0348.040512 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Form | B (mm) | B1 (mm) | D=Arretierstiftdurchmesser (mm) | D1=Gewinde | D2 (mm) | Fx30° (mm) | H (mm) | L (mm) | L1=Grifflänge (mm) | L3 (mm) | Federkraft Ende F2 ca. (N) | Federkraft Anfang F1 ca. (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | A | 10.8 | 3.6 | 5 | M12 | 12 | 1.3 | 8 | 46.8 | 30 | 25 | 15 | 8 |
Loading...
Grundwerkstoff | Stahl |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Sperrriegel Form A und C (K0348), die Teilenummer ist K0348.040512.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0348.040512.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Form
B(mm)
B1(mm)
D=Arretierstiftdurchmesser(mm)
D1=Gewinde
D2(mm)
Fx30°(mm)
H(mm)
L(mm)
L1=Grifflänge(mm)
L3(mm)
Federkraft Ende F2 ca.(N)
Federkraft Anfang F1 ca.(N)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0348.0404101 |
K0348.040510 |
K0348.0405101 |
K0348.0405121 |
K0348.040610 |
K0348.0406101 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Form | B (mm) | B1 (mm) | D=Arretierstiftdurchmesser (mm) | D1=Gewinde | D2 (mm) | Fx30° (mm) | H (mm) | L (mm) | L1=Grifflänge (mm) | L3 (mm) | Federkraft Ende F2 ca. (N) | Federkraft Anfang F1 ca. (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | A | 9 | 3 | 4 | M10x1 | 10 | 1 | 6 | 38 | 25 | 20 | 14 | 8 | ||
12.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | A | 9 | 3 | 5 | M10 | 10 | 1.3 | 6 | 38 | 25 | 20 | 14 | 8 | ||
12.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | A | 9 | 3 | 5 | M10x1 | 10 | 1.3 | 6 | 38 | 25 | 20 | 14 | 8 | ||
12.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | A | 10.8 | 3.6 | 5 | M12x1,5 | 12 | 1.3 | 8 | 46.8 | 30 | 25 | 15 | 8 | ||
12.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | A | 9 | 3 | 6 | M10 | 10 | 1.8 | 6 | 38 | 25 | 20 | 14 | 8 | ||
12.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | A | 9 | 3 | 6 | M10x1 | 10 | 1.8 | 6 | 38 | 25 | 20 | 14 | 8 |