Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0633.201206
Teilenummer
|
---|
K0633.201206 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grundwerkstoff | Hub S (mm) | Stahlschlüssel Grundkörper | Festigkeitsklasse | Oberfläche Grundkörper | Größe | D=Bolzendurchmesser (mm) | D1=Gewinde | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Bestellnummer Einschraubscheibe | Federkraft Ende F2 ca. (N) | Federkraft Anfang F1 ca. (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 9 | 1.4034 | - | gehärtet | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 1.8 | 54.7 | 28 | 17.7 | 03094-92 | 18 | 6 |
Loading...
Material Komponente | Thermoplast | Farbe Komponente | schwarzgrau RAL 7021 | Form | G |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Arretierbolzen ohne Bund / K0633 / Form G, die Teilenummer ist K0633.201206.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0633.201206.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Festigkeitsklasse
Ausführung
Grundwerkstoff
Hub S(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
Größe
D=Bolzendurchmesser(mm)
D1=Gewinde
D2(mm)
Fx30°(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Bestellnummer Einschraubscheibe
Federkraft Ende F2 ca.(N)
Federkraft Anfang F1 ca.(N)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0633.201004 |
K0633.201105 |
K0633.201308 |
K0633.201410 |
K0633.201412 |
K0633.201516 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Grundwerkstoff | Hub S (mm) | Stahlschlüssel Grundkörper | Festigkeitsklasse | Oberfläche Grundkörper | Größe | D=Bolzendurchmesser (mm) | D1=Gewinde | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Bestellnummer Einschraubscheibe | Federkraft Ende F2 ca. (N) | Federkraft Anfang F1 ca. (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 6 | 1.4034 | - | gehärtet | 0 | 4 | M8x1 | 18 | 1 | 40.5 | 21 | 13.5 | 03094-90 | 15 | 6 | ||
10.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 8 | 1.4034 | - | gehärtet | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1.3 | 46.5 | 24 | 14.5 | 03094-91 | 16 | 5 | ||
13.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 12 | 1.4034 | - | gehärtet | 3 | 8 | M16x1,5 | 33 | 2.3 | 72 | 36 | 24 | 03094-93 | 45 | 15 | ||
20.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 15 | 1.4034 | - | gehärtet | 4 | 10 | M20x1,5 | 33 | 2.8 | 79 | 40 | 24 | 03094-94 | 43 | 15 | ||
22.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 18 | 1.4034 | - | gehärtet | 4 | 12 | M20x1,5 | 33 | 2.8 | 84 | 42 | 24 | 03094-94 | 51 | 15 | ||
25.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 24 | 1.4034 | - | gehärtet | 5 | 16 | M24x2 | 40 | 3.2 | 104 | 50 | 30 | 03094-95 | 60 | 20 |