Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0631.5410
Teilenummer
|
---|
K0631.5410 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grundwerkstoff | Hub S (mm) | Stahlschlüssel Grundkörper | Festigkeitsklasse | Oberfläche Grundkörper | Farbe Komponente | Größe | D=Bolzendurchmesser (mm) | D1=Gewinde | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW1 (mm) | Federkraft Ende F2 ca. (N) | Federkraft Anfang F1 ca. (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 10 | 1.4034 | 5.8 | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | 10 | M20x1,5 | 33 | 2.8 | 61 | 15 | 12 | 22 | 32 | 15 |
Loading...
Material Komponente | Thermoplast | Form | A |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Arretierbolzen / K0631 / kurze Ausführung / Form A / kurze Ausführung, die Teilenummer ist K0631.5410.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0631.5410.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Grundwerkstoff
Hub S(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper
Festigkeitsklasse
Oberfläche Grundkörper
Farbe Komponente
Größe
D=Bolzendurchmesser(mm)
D1=Gewinde
D2(mm)
Fx30°(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
SW1(mm)
Federkraft Ende F2 ca.(N)
Federkraft Anfang F1 ca.(N)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0631.1510584 |
K0631.15206 |
K0631.1520684 |
K0631.541084 |
K0631.5903 |
K0631.590384 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Grundwerkstoff | Hub S (mm) | Stahlschlüssel Grundkörper | Festigkeitsklasse | Oberfläche Grundkörper | Farbe Komponente | Größe | D=Bolzendurchmesser (mm) | D1=Gewinde | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW1 (mm) | Federkraft Ende F2 ca. (N) | Federkraft Anfang F1 ca. (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 5 | 1.4305 | - | ungehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1.3 | 34.5 | 8 | 7 | 13 | 12 | 5 | ||
14.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 6 | 1.4305 | - | ungehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 1.8 | 41.7 | 10 | 8 | 14 | 14 | 6 | ||
14.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 6 | 1.4305 | - | ungehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 1.8 | 41.7 | 10 | 8 | 14 | 14 | 6 | ||
15.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 10 | 1.4034 | 5.8 | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 4 | 10 | M20x1,5 | 33 | 2.8 | 61 | 15 | 12 | 22 | 32 | 15 | ||
8.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 3.5 | 1.4034 | 5.8 | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 9 | 3 | M6x0,75 | 14 | 0.8 | 25.5 | 6 | 5 | 8 | 10 | 4 | ||
8.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 3.5 | 1.4034 | 5.8 | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 9 | 3 | M6x0,75 | 14 | 0.8 | 25.5 | 6 | 5 | 8 | 10 | 4 |