Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0748.13004080
Teilenummer
|
---|
K0748.13004080 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grundwerkstoff | Hub S (mm) | Größe | D=Bolzendurchmesser (mm) | D1=Gewinde | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW1 (mm) | Anzieh- drehmoment max. (Nm) | Federkraft Ende F2 ca. (N) | Federkraft Anfang F1 ca. (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 4 | 0 | 4 | M8 | 18 | 1 | 29.5 | 6 | 6 | 10 | 2 | 9 | 3.5 |
Loading...
Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4305 | Oberfläche Grundkörper | ungehärtet | Material Komponente | Thermoplast |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Komponente | schwarzgrau RAL 7021 | Form | C |
Sie befinden sich auf der Seite für Arretierbolzen / K0748 / Stahl, Edelstahl / Form C / kurze Ausführung, die Teilenummer ist K0748.13004080.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0748.13004080.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Grundwerkstoff
Hub S(mm)
Größe
D=Bolzendurchmesser(mm)
D1=Gewinde
D2(mm)
Fx30°(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
SW1(mm)
Anzieh- drehmoment max.(Nm)
Federkraft Ende F2 ca.(N)
Federkraft Anfang F1 ca.(N)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0748.03206120 |
K0748.03308160 |
K0748.03903060 |
K0748.13105100 |
K0748.13206120 |
K0748.13308160 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Grundwerkstoff | Hub S (mm) | Größe | D=Bolzendurchmesser (mm) | D1=Gewinde | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW1 (mm) | Anzieh- drehmoment max. (Nm) | Federkraft Ende F2 ca. (N) | Federkraft Anfang F1 ca. (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 6 | 2 | 6 | M12 | 25 | 1.8 | 41.7 | 10 | 8 | 14 | 15 | 12 | 6 | ||
5.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 8 | 3 | 8 | M16 | 33 | 2.3 | 54 | 12 | 10 | 19 | 20 | 13 | 6 | ||
4.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 3.5 | 9 | 3 | M6 | 14 | 0.8 | 25.5 | 6 | 5 | 8 | 2 | 8 | 3.5 | ||
5.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 5 | 1 | 5 | M10 | 21 | 1.3 | 34.5 | 8 | 7 | 13 | 7 | 12 | 6 | ||
6.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 6 | 2 | 6 | M12 | 25 | 1.8 | 41.7 | 10 | 8 | 14 | 15 | 12 | 6 | ||
7.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 8 | 3 | 8 | M16 | 33 | 2.3 | 54 | 12 | 10 | 19 | 20 | 13 | 6 |