Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0345.01412
Teilenummer
|
---|
K0345.01412 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grundwerkstoff | Hub S (mm) | Stahlschlüssel Grundkörper | Festigkeitsklasse | Oberfläche Grundkörper | Größe | D=Bolzendurchmesser (mm) | D1=Gewinde | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Bestellnummer Einschraubscheibe | Federkraft Ende F2 ca. (N) | Federkraft Anfang F1 ca. (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 12 | 1.4034 | - | gehärtet | 4 | 12 | M20x1,5 | M8 | 2.8 | 66 | 42 | 12 | 03094-94 | 39 | 15 |
Loading...
Form | J |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Arretierbolzen ohne Bund / K0345 / Form J, die Teilenummer ist K0345.01412.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0345.01412.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Festigkeitsklasse
Ausführung
Grundwerkstoff
Hub S(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
Größe
D=Bolzendurchmesser(mm)
D1=Gewinde
D2(mm)
Fx30°(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Bestellnummer Einschraubscheibe
Federkraft Ende F2 ca.(N)
Federkraft Anfang F1 ca.(N)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0345.01206 |
K0345.01308 |
K0345.01410 |
K0345.01516 |
K0345.01903 |
K0345.1004 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Grundwerkstoff | Hub S (mm) | Stahlschlüssel Grundkörper | Festigkeitsklasse | Oberfläche Grundkörper | Größe | D=Bolzendurchmesser (mm) | D1=Gewinde | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Bestellnummer Einschraubscheibe | Federkraft Ende F2 ca. (N) | Federkraft Anfang F1 ca. (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 6 | 1.4034 | - | gehärtet | 2 | 6 | M12x1,5 | M6 | 1.8 | 42 | 28 | 8 | 03094-92 | 14 | 6 | ||
12.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 8 | 1.4034 | - | gehärtet | 3 | 8 | M16x1,5 | M8 | 2.3 | 56 | 36 | 12 | 03094-93 | 35 | 15 | ||
20.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 10 | 1.4034 | - | gehärtet | 4 | 10 | M20x1,5 | M8 | 2.8 | 62 | 40 | 12 | 03094-94 | 34 | 15 | ||
25.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 16 | 1.4034 | - | gehärtet | 5 | 16 | M24x2 | M10 | 3.2 | 80 | 50 | 14 | 03094-95 | 46 | 20 | ||
11.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 3.5 | 1.4034 | - | gehärtet | 9 | 3 | M6x0,75 | M2 | 0.8 | 24 | 17 | 3.5 | 03094-99 | 10 | 4.5 | ||
6.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 4 | - | 5.8 | gehärtet | 0 | 4 | M8x1 | M3 | 1 | 32 | 21 | 7 | 03094-90 | 12 | 6 |