Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0009.08 |
K0009.10 |
K0009.12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B (mm) | B1 (mm) | D=Befestigungsbohrung (mm) | D1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | L=Grifflänge (mm) | L1 (mm) | R (mm) | R1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 9 | 8 | 25 | 28.2 | 18.7 | 104±2 | 14.9 | 17.2 | 19.2 | ||
44.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 12 | 10 | 30 | 34.8 | 23.3 | 123±2 | 18.6 | 21.5 | 24 | ||
58.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 14 | 12 | 30 | 43.8 | 30.3 | 146±3 | 24.3 | 28 | 31.2 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Oberfläche Grundkörper | vergütet und brüniert |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B(mm)
B1(mm)
D=Befestigungsbohrung(mm)
D1(mm)
H(mm)
H1(mm)
L=Grifflänge(mm)
L1(mm)
R(mm)
R1(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften