Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0645.0541004X20
Teilenummer
|
---|
K0645.0541004X20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A=Grifflänge (mm) | Oberfläche Grundkörper | Größe | A=Grifflänge (mm) | A1=Grifflänge (mm) | B=Breite (mm) | B1 (mm) | D=Gewinde (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1=Höhe (mm) | L=Gewindelänge (mm) | Spannkraft F (kN) | Handkraft FH (N) | Hub S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | elektrolytisch poliert | 0 | 52.3 | 59.1 | 18 | 13 | M4 | 15.4 | 8 | 11.4 | 17.2 | 20 | 2.5 | 100 | 1 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Rostfreier Stahl | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4308 | Material Komponente | Edelstahl |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Exzenterhebel Edelstahl mit Außengewinde, Druckscheibe Edelstahl (K0645), die Teilenummer ist K0645.0541004X20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0645.0541004X20.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
A=Grifflänge(mm)
Oberfläche Grundkörper
Größe
A=Grifflänge(mm)
A1=Grifflänge(mm)
B=Breite(mm)
B1(mm)
D=Gewinde(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1=Höhe(mm)
L=Gewindelänge(mm)
Spannkraft F(kN)
Handkraft FH(N)
Hub S(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0645.0541004X15 |
K0645.0541004X30 |
K0645.0541005X20 |
K0645.0541005X30 |
K0645.0541005X40 |
K0645.0541005X50 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | A=Grifflänge (mm) | Oberfläche Grundkörper | Größe | A=Grifflänge (mm) | A1=Grifflänge (mm) | B=Breite (mm) | B1 (mm) | D=Gewinde (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1=Höhe (mm) | L=Gewindelänge (mm) | Spannkraft F (kN) | Handkraft FH (N) | Hub S (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | elektrolytisch poliert | 0 | 52.3 | 59.1 | 18 | 13 | M4 | 15.4 | 8 | 11.4 | 17.2 | 15 | 2.5 | 100 | 1 | ||
16.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | elektrolytisch poliert | 0 | 52.3 | 59.1 | 18 | 13 | M4 | 15.4 | 8 | 11.4 | 17.2 | 30 | 2.5 | 100 | 1 | ||
16.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | elektrolytisch poliert | 0 | 52.3 | 59.1 | 18 | 13 | M5 | 15.4 | 8 | 11.4 | 17.2 | 20 | 2.5 | 100 | 1 | ||
16.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | elektrolytisch poliert | 0 | 52.3 | 59.1 | 18 | 13 | M5 | 15.4 | 8 | 11.4 | 17.2 | 30 | 2.5 | 100 | 1 | ||
16.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | elektrolytisch poliert | 0 | 52.3 | 59.1 | 18 | 13 | M5 | 15.4 | 8 | 11.4 | 17.2 | 40 | 2.5 | 100 | 1 | ||
16.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | elektrolytisch poliert | 0 | 52.3 | 59.1 | 18 | 13 | M5 | 15.4 | 8 | 11.4 | 17.2 | 50 | 2.5 | 100 | 1 |