Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0645.1541006X50
Teilenummer
|
---|
K0645.1541006X50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A=Grifflänge (mm) | Oberfläche Grundkörper | Größe | A=Grifflänge (mm) | A1=Grifflänge (mm) | B=Breite (mm) | B1 (mm) | D=Gewinde (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1=Höhe (mm) | L=Gewindelänge (mm) | Spannkraft F (kN) | Handkraft FH (N) | Hub S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70.4 | elektrolytisch poliert | 1 | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | M6 | 18 | 9 | 14.7 | 22 | 50 | 4 | 120 | 1.2 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Rostfreier Stahl | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4308 | Material Komponente | Edelstahl |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Exzenter-Klemmhebel / K0645 / Edelstahl / Druckscheibe / Gewindebolzen, die Teilenummer ist K0645.1541006X50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0645.1541006X50.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
A=Grifflänge(mm)
Oberfläche Grundkörper
Größe
A=Grifflänge(mm)
A1=Grifflänge(mm)
B=Breite(mm)
B1(mm)
D=Gewinde(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1=Höhe(mm)
L=Gewindelänge(mm)
Spannkraft F(kN)
Handkraft FH(N)
Hub S(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0645.0541005X20 |
K0645.0541005X30 |
K0645.0541005X40 |
K0645.1541305X20 |
K0645.1541305X30 |
K0645.1541305X40 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | A=Grifflänge (mm) | Oberfläche Grundkörper | Größe | A=Grifflänge (mm) | A1=Grifflänge (mm) | B=Breite (mm) | B1 (mm) | D=Gewinde (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1=Höhe (mm) | L=Gewindelänge (mm) | Spannkraft F (kN) | Handkraft FH (N) | Hub S (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | elektrolytisch poliert | 0 | 52.3 | 59.1 | 18 | 13 | M5 | 15.4 | 8 | 11.4 | 17.2 | 20 | 2.5 | 100 | 1 | ||
16.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | elektrolytisch poliert | 0 | 52.3 | 59.1 | 18 | 13 | M5 | 15.4 | 8 | 11.4 | 17.2 | 30 | 2.5 | 100 | 1 | ||
16.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | elektrolytisch poliert | 0 | 52.3 | 59.1 | 18 | 13 | M5 | 15.4 | 8 | 11.4 | 17.2 | 40 | 2.5 | 100 | 1 | ||
16.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70.4 | gestrahlt | 1 | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | M5 | 18 | 9 | 14.7 | 22 | 20 | 4 | 120 | 1.2 | ||
16.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70.4 | gestrahlt | 1 | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | M5 | 18 | 9 | 14.7 | 22 | 30 | 4 | 120 | 1.2 | ||
17.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70.4 | gestrahlt | 1 | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | M5 | 18 | 9 | 14.7 | 22 | 40 | 4 | 120 | 1.2 |