Exzenter-Klemmhebel / K0005 / Gewindebolzen

Exzenter-Klemmhebel / K0005 / Gewindebolzen
· Exzenterhebel dienen dem schnellen und drehmomentfreien Spannen von Werkstücken

· Vorteil: Werkstück muss nicht zusätzlich gesichert werden

· Anwendungsgebiete: Maschinen- und Montagebau, Reha- und Medizintechnik

· Stahl- oder Edelstahlausführung

· Farbe: schwarz oder rubinrot

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0005.0501104X15
K0005.0501104X20
K0005.0501104X30
K0005.0501105X20
K0005.0501105X30
K0005.0501105X40
K0005.0501105X50
K0005.0501404X15
K0005.0501404X20
K0005.0501404X30
K0005.0501405X20
K0005.0501405X30
K0005.0501405X40
K0005.0501405X50
K0005.0511104X15
K0005.0511104X20
K0005.0511104X30
K0005.0511105X20
K0005.0511105X30
K0005.0511105X40
K0005.0511105X50
K0005.0511404X15
K0005.0511404X20
K0005.0511404X30
K0005.0511405X20
K0005.0511405X30
K0005.0511405X40
K0005.0511405X50
K0005.1501105X20
K0005.1501105X30
K0005.1501105X40
K0005.1501105X50
K0005.1501106X20
K0005.1501106X30
K0005.1501106X40
K0005.1501106X50
K0005.1501405X20
K0005.1501405X30
K0005.1501405X40
K0005.1501405X50
K0005.1501406X20
K0005.1501406X30
K0005.1501406X40
K0005.1501406X50
K0005.1511105X20
K0005.1511105X30
K0005.1511105X40
K0005.1511105X50
K0005.1511106X20
K0005.1511106X30
K0005.1511106X40
K0005.1511106X50
K0005.1511405X20
K0005.1511405X30
K0005.1511405X40
K0005.1511405X50
K0005.1511406X20
K0005.1511406X30
K0005.1511406X40
K0005.1511406X50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Grifflänge
(mm)
Farbe Grundkörper Material Komponente Größe A=Grifflänge
(mm)
A1=Grifflänge
(mm)
B=Breite
(mm)
B1
(mm)
D=Gewinde
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1=Höhe
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
Spannkraft F
(kN)
Handkraft FH
(N)
Hub S
(mm)

7.12 €

1 4 Arbeitstage 52.3schwarzStahl052.359.11813M415.4811.217152.51001

7.12 €

1 4 Arbeitstage 52.3schwarzStahl052.359.11813M415.4811.217202.51001

7.12 €

1 4 Arbeitstage 52.3schwarzStahl052.359.11813M415.4811.217302.51001

7.12 €

1 4 Arbeitstage 52.3schwarzStahl052.359.11813M515.4811.217202.51001

7.12 €

1 4 Arbeitstage 52.3schwarzStahl052.359.11813M515.4811.217302.51001

7.62 €

1 4 Arbeitstage 52.3schwarzStahl052.359.11813M515.4811.217402.51001

7.62 €

1 4 Arbeitstage 52.3schwarzStahl052.359.11813M515.4811.217502.51001

7.12 €

1 4 Arbeitstage 52.3rubinrot RAL 3003Stahl052.359.11813M415.4811.217152.51001

7.12 €

1 4 Arbeitstage 52.3rubinrot RAL 3003Stahl052.359.11813M415.4811.217202.51001

7.12 €

1 4 Arbeitstage 52.3rubinrot RAL 3003Stahl052.359.11813M415.4811.217302.51001

7.12 €

1 4 Arbeitstage 52.3rubinrot RAL 3003Stahl052.359.11813M515.4811.217202.51001

7.12 €

1 4 Arbeitstage 52.3rubinrot RAL 3003Stahl052.359.11813M515.4811.217302.51001

7.62 €

1 4 Arbeitstage 52.3rubinrot RAL 3003Stahl052.359.11813M515.4811.217402.51001

7.62 €

1 4 Arbeitstage 52.3rubinrot RAL 3003Stahl052.359.11813M515.4811.217502.51001

10.21 €

1 4 Arbeitstage 52.3schwarzEdelstahl052.359.11813M415.4811.217152.51001

10.21 €

1 4 Arbeitstage 52.3schwarzEdelstahl052.359.11813M415.4811.217202.51001

10.21 €

1 4 Arbeitstage 52.3schwarzEdelstahl052.359.11813M415.4811.217302.51001

10.21 €

1 4 Arbeitstage 52.3schwarzEdelstahl052.359.11813M515.4811.217202.51001

10.21 €

1 4 Arbeitstage 52.3schwarzEdelstahl052.359.11813M515.4811.217302.51001

10.94 €

1 4 Arbeitstage 52.3schwarzEdelstahl052.359.11813M515.4811.217402.51001

10.94 €

1 4 Arbeitstage 52.3schwarzEdelstahl052.359.11813M515.4811.217502.51001

10.21 €

1 4 Arbeitstage 52.3rubinrot RAL 3003Edelstahl052.359.11813M415.4811.217152.51001

10.21 €

1 4 Arbeitstage 52.3rubinrot RAL 3003Edelstahl052.359.11813M415.4811.217202.51001

10.21 €

1 4 Arbeitstage 52.3rubinrot RAL 3003Edelstahl052.359.11813M415.4811.217302.51001

10.21 €

1 4 Arbeitstage 52.3rubinrot RAL 3003Edelstahl052.359.11813M515.4811.217202.51001

10.21 €

1 4 Arbeitstage 52.3rubinrot RAL 3003Edelstahl052.359.11813M515.4811.217302.51001

10.94 €

1 4 Arbeitstage 52.3rubinrot RAL 3003Edelstahl052.359.11813M515.4811.217402.51001

10.94 €

1 4 Arbeitstage 52.3rubinrot RAL 3003Edelstahl052.359.11813M515.4811.217502.51001

7.54 €

1 4 Arbeitstage 70.4schwarzStahl170.479.221.515M518.1914.5222041201.2

7.54 €

1 4 Arbeitstage 70.4schwarzStahl170.479.221.515M518.1914.5223041201.2

8.03 €

1 4 Arbeitstage 70.4schwarzStahl170.479.221.515M518.1914.5224041201.2

8.03 €

1 4 Arbeitstage 70.4schwarzStahl170.479.221.515M518.1914.5225041201.2

7.54 €

1 4 Arbeitstage 70.4schwarzStahl170.479.221.515M618.1914.5222041201.2

7.54 €

1 4 Arbeitstage 70.4schwarzStahl170.479.221.515M618.1914.5223041201.2

8.03 €

1 4 Arbeitstage 70.4schwarzStahl170.479.221.515M618.1914.5224041201.2

8.03 €

1 4 Arbeitstage 70.4schwarzStahl170.479.221.515M618.1914.5225041201.2

7.54 €

1 4 Arbeitstage 70.4rubinrot RAL 3003Stahl170.479.221.515M518.1914.5222041201.2

7.54 €

1 4 Arbeitstage 70.4rubinrot RAL 3003Stahl170.479.221.515M518.1914.5223041201.2

8.03 €

1 4 Arbeitstage 70.4rubinrot RAL 3003Stahl170.479.221.515M518.1914.5224041201.2

8.03 €

1 4 Arbeitstage 70.4rubinrot RAL 3003Stahl170.479.221.515M518.1914.5225041201.2

7.54 €

1 4 Arbeitstage 70.4rubinrot RAL 3003Stahl170.479.221.515M618.1914.5222041201.2

7.54 €

1 4 Arbeitstage 70.4rubinrot RAL 3003Stahl170.479.221.515M618.1914.5223041201.2

8.03 €

1 4 Arbeitstage 70.4rubinrot RAL 3003Stahl170.479.221.515M618.1914.5224041201.2

8.03 €

1 4 Arbeitstage 70.4rubinrot RAL 3003Stahl170.479.221.515M618.1914.5225041201.2

10.75 €

1 4 Arbeitstage 70.4schwarzEdelstahl170.479.221.515M518.1914.5222041201.2

10.75 €

1 4 Arbeitstage 70.4schwarzEdelstahl170.479.221.515M518.1914.5223041201.2

11.50 €

1 4 Arbeitstage 70.4schwarzEdelstahl170.479.221.515M518.1914.5224041201.2

11.50 €

1 4 Arbeitstage 70.4schwarzEdelstahl170.479.221.515M518.1914.5225041201.2

10.75 €

1 4 Arbeitstage 70.4schwarzEdelstahl170.479.221.515M618.1914.5222041201.2

10.75 €

1 4 Arbeitstage 70.4schwarzEdelstahl170.479.221.515M618.1914.5223041201.2

11.50 €

1 4 Arbeitstage 70.4schwarzEdelstahl170.479.221.515M618.1914.5224041201.2

11.50 €

1 4 Arbeitstage 70.4schwarzEdelstahl170.479.221.515M618.1914.5225041201.2

10.75 €

1 4 Arbeitstage 70.4rubinrot RAL 3003Edelstahl170.479.221.515M518.1914.5222041201.2

10.75 €

1 4 Arbeitstage 70.4rubinrot RAL 3003Edelstahl170.479.221.515M518.1914.5223041201.2

11.50 €

1 4 Arbeitstage 70.4rubinrot RAL 3003Edelstahl170.479.221.515M518.1914.5224041201.2

11.50 €

1 4 Arbeitstage 70.4rubinrot RAL 3003Edelstahl170.479.221.515M518.1914.5225041201.2

10.75 €

1 4 Arbeitstage 70.4rubinrot RAL 3003Edelstahl170.479.221.515M618.1914.5222041201.2

10.75 €

1 4 Arbeitstage 70.4rubinrot RAL 3003Edelstahl170.479.221.515M618.1914.5223041201.2

11.50 €

1 4 Arbeitstage 70.4rubinrot RAL 3003Edelstahl170.479.221.515M618.1914.5224041201.2

11.50 €

1 4 Arbeitstage 70.4rubinrot RAL 3003Edelstahl170.479.221.515M618.1914.5225041201.2

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Aluminium Oberfläche Grundkörper pulverbeschichtet

Technischer Support