Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0645.2512008X30
Teilenummer
|
---|
K0645.2512008X30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A=Grifflänge (mm) | Oberfläche Grundkörper | Größe | A=Grifflänge (mm) | A1=Grifflänge (mm) | B=Breite (mm) | B1 (mm) | D=Gewinde (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1=Höhe (mm) | L=Gewindelänge (mm) | Spannkraft F (kN) | Handkraft FH (N) | Hub S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 96 | elektrolytisch poliert | 2 | 96 | 108 | 33.3 | 24 | M8 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 30 | 8 | 350 | 1.5 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Rostfreier Stahl | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4308 | Material Komponente | Edelstahl |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Exzenter-Klemmhebel / K0645 / Edelstahl / Gewindebolzen, die Teilenummer ist K0645.2512008X30.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0645.2512008X30.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
A=Grifflänge(mm)
Oberfläche Grundkörper
Größe
A=Grifflänge(mm)
A1=Grifflänge(mm)
B=Breite(mm)
B1(mm)
D=Gewinde(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1=Höhe(mm)
L=Gewindelänge(mm)
Spannkraft F(kN)
Handkraft FH(N)
Hub S(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0645.0512005X20 |
K0645.0512005X30 |
K0645.0512005X40 |
K0645.2512008X40 |
K0645.2512008X50 |
K0645.2512010X25 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | A=Grifflänge (mm) | Oberfläche Grundkörper | Größe | A=Grifflänge (mm) | A1=Grifflänge (mm) | B=Breite (mm) | B1 (mm) | D=Gewinde (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1=Höhe (mm) | L=Gewindelänge (mm) | Spannkraft F (kN) | Handkraft FH (N) | Hub S (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | elektrolytisch poliert | 0 | 52.3 | 59.1 | 18 | 13 | M5 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 20 | 2.5 | 100 | 1 | ||
15.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | elektrolytisch poliert | 0 | 52.3 | 59.1 | 18 | 13 | M5 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 30 | 2.5 | 100 | 1 | ||
15.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | elektrolytisch poliert | 0 | 52.3 | 59.1 | 18 | 13 | M5 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 40 | 2.5 | 100 | 1 | ||
25.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 96 | elektrolytisch poliert | 2 | 96 | 108 | 33.3 | 24 | M8 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 40 | 8 | 350 | 1.5 | ||
25.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 96 | elektrolytisch poliert | 2 | 96 | 108 | 33.3 | 24 | M8 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 50 | 8 | 350 | 1.5 | ||
24.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 96 | elektrolytisch poliert | 2 | 96 | 108 | 33.3 | 24 | M10 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 25 | 8 | 350 | 1.5 |