Exzenterhebel Edelstahl mit Außengewinde (K0645) (Teilenummern - CAD Download)

Exzenterhebel Edelstahl mit Außengewinde (K0645)
· Exzenterhebel dienen dem schnellen und drehmomentfreien Spannen von Werkstücken

· Vorteil: Werkstück muss nicht zusätzlich gesichert werden

· Anwendungsgebiete: Maschinen- und Montagebau, Reha- und Medizintechnik, Lebensmittelindustrie

· Eignen sich zusätzlich für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie (korrosionsbeständig)

· Verbesserte Haptik durch elektrolytisch polierte oder gestrahlte Oberfläche

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0645.0512004X15
K0645.0512004X20
K0645.0512004X30
K0645.0512005X20
K0645.0512005X30
K0645.0512005X40
K0645.0512005X50
K0645.0512304X15
K0645.0512304X20
K0645.0512304X30
K0645.0512305X20
K0645.0512305X30
K0645.0512305X40
K0645.0512305X50
K0645.1512005X20
K0645.1512005X30
K0645.1512005X40
K0645.1512005X50
K0645.1512006X20
K0645.1512006X30
K0645.1512006X40
K0645.1512006X50
K0645.1512305X20
K0645.1512305X30
K0645.1512305X40
K0645.1512305X50
K0645.1512306X20
K0645.1512306X30
K0645.1512306X40
K0645.1512306X50
K0645.2512008X25
K0645.2512008X30
K0645.2512008X40
K0645.2512008X50
K0645.2512010X25
K0645.2512010X30
K0645.2512010X40
K0645.2512010X50
K0645.2512308X25
K0645.2512308X30
K0645.2512308X40
K0645.2512308X50
K0645.2512310X25
K0645.2512310X30
K0645.2512310X40
K0645.2512310X50
K0645.9512003X10
K0645.9512003X15
K0645.9512003X30
K0645.9512004X10
K0645.9512004X15
K0645.9512004X30
K0645.9512303X10
K0645.9512303X15
K0645.9512303X30
K0645.9512304X10
K0645.9512304X15
K0645.9512304X30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Grifflänge
(mm)
Oberfläche Grundkörper Größe A=Grifflänge
(mm)
A1=Grifflänge
(mm)
B=Breite
(mm)
B1
(mm)
D=Gewinde
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1=Höhe
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
Spannkraft F
(kN)
Handkraft FH
(N)
Hub S
(mm)

15.26 €

1 4 Arbeitstage 52.3elektrolytisch poliert052.359.11813M415.4811.217152.51001

15.26 €

1 4 Arbeitstage 52.3elektrolytisch poliert052.359.11813M415.4811.217202.51001

15.26 €

1 4 Arbeitstage 52.3elektrolytisch poliert052.359.11813M415.4811.217302.51001

15.26 €

1 4 Arbeitstage 52.3elektrolytisch poliert052.359.11813M515.4811.217202.51001

15.26 €

1 4 Arbeitstage 52.3elektrolytisch poliert052.359.11813M515.4811.217302.51001

15.84 €

1 4 Arbeitstage 52.3elektrolytisch poliert052.359.11813M515.4811.217402.51001

15.84 €

1 4 Arbeitstage 52.3elektrolytisch poliert052.359.11813M515.4811.217502.51001

13.71 €

1 4 Arbeitstage 52.3gestrahlt052.359.11813M415.4811.217152.51001

13.71 €

1 4 Arbeitstage 52.3gestrahlt052.359.11813M415.4811.217202.51001

13.71 €

1 4 Arbeitstage 52.3gestrahlt052.359.11813M415.4811.217302.51001

13.71 €

1 4 Arbeitstage 52.3gestrahlt052.359.11813M515.4811.217202.51001

13.71 €

1 4 Arbeitstage 52.3gestrahlt052.359.11813M515.4811.217302.51001

14.25 €

1 4 Arbeitstage 52.3gestrahlt052.359.11813M515.4811.217402.51001

14.25 €

1 4 Arbeitstage 52.3gestrahlt052.359.11813M515.4811.217502.51001

17.94 €

1 4 Arbeitstage 70.4elektrolytisch poliert170.479.221.515M518.1914.5222041201.2

17.94 €

1 4 Arbeitstage 70.4elektrolytisch poliert170.479.221.515M518.1914.5223041201.2

18.62 €

1 4 Arbeitstage 70.4elektrolytisch poliert170.479.221.515M518.1914.5224041201.2

18.62 €

1 4 Arbeitstage 70.4elektrolytisch poliert170.479.221.515M518.1914.5225041201.2

17.94 €

1 4 Arbeitstage 70.4elektrolytisch poliert170.479.221.515M618.1914.5222041201.2

17.94 €

1 4 Arbeitstage 70.4elektrolytisch poliert170.479.221.515M618.1914.5223041201.2

18.62 €

1 4 Arbeitstage 70.4elektrolytisch poliert170.479.221.515M618.1914.5224041201.2

18.62 €

1 4 Arbeitstage 70.4elektrolytisch poliert170.479.221.515M618.1914.5225041201.2

16.15 €

1 4 Arbeitstage 70.4gestrahlt170.479.221.515M518.1914.5222041201.2

16.15 €

1 4 Arbeitstage 70.4gestrahlt170.479.221.515M518.1914.5223041201.2

16.76 €

1 4 Arbeitstage 70.4gestrahlt170.479.221.515M518.1914.5224041201.2

16.76 €

1 4 Arbeitstage 70.4gestrahlt170.479.221.515M518.1914.5225041201.2

16.15 €

1 4 Arbeitstage 70.4gestrahlt170.479.221.515M618.1914.5222041201.2

16.15 €

1 4 Arbeitstage 70.4gestrahlt170.479.221.515M618.1914.5223041201.2

16.76 €

1 4 Arbeitstage 70.4gestrahlt170.479.221.515M618.1914.5224041201.2

16.76 €

1 4 Arbeitstage 70.4gestrahlt170.479.221.515M618.1914.5225041201.2

24.41 €

1 4 Arbeitstage 96elektrolytisch poliert29610833.324M827.1111828.52583501.5

24.41 €

1 4 Arbeitstage 96elektrolytisch poliert29610833.324M827.1111828.53083501.5

25.15 €

1 4 Arbeitstage 96elektrolytisch poliert29610833.324M827.1111828.54083501.5

25.15 €

1 4 Arbeitstage 96elektrolytisch poliert29610833.324M827.1111828.55083501.5

24.41 €

1 4 Arbeitstage 96elektrolytisch poliert29610833.324M1027.1111828.52583501.5

24.41 €

1 4 Arbeitstage 96elektrolytisch poliert29610833.324M1027.1111828.53083501.5

25.15 €

1 4 Arbeitstage 96elektrolytisch poliert29610833.324M1027.1111828.54083501.5

25.15 €

1 4 Arbeitstage 96elektrolytisch poliert29610833.324M1027.1111828.55083501.5

21.95 €

1 4 Arbeitstage 96gestrahlt29610833.324M827.1111828.52583501.5

21.95 €

1 4 Arbeitstage 96gestrahlt29610833.324M827.1111828.53083501.5

22.64 €

1 4 Arbeitstage 96gestrahlt29610833.324M827.1111828.54083501.5

22.64 €

1 4 Arbeitstage 96gestrahlt29610833.324M827.1111828.55083501.5

21.95 €

1 4 Arbeitstage 96gestrahlt29610833.324M1027.1111828.52583501.5

21.95 €

1 4 Arbeitstage 96gestrahlt29610833.324M1027.1111828.53083501.5

22.64 €

1 4 Arbeitstage 96gestrahlt29610833.324M1027.1111828.54083501.5

22.64 €

1 4 Arbeitstage 96gestrahlt29610833.324M1027.1111828.55083501.5

14.35 €

1 4 Arbeitstage 36.2elektrolytisch poliert936.241.714.411.5M3126913101.5901

14.35 €

1 4 Arbeitstage 36.2elektrolytisch poliert936.241.714.411.5M3126913151.5901

14.35 €

1 4 Arbeitstage 36.2elektrolytisch poliert936.241.714.411.5M3126913301.5901

14.35 €

1 4 Arbeitstage 36.2elektrolytisch poliert936.241.714.411.5M4126913101.5901

14.35 €

1 4 Arbeitstage 36.2elektrolytisch poliert936.241.714.411.5M4126913151.5901

14.35 €

1 4 Arbeitstage 36.2elektrolytisch poliert936.241.714.411.5M4126913301.5901

12.91 €

1 4 Arbeitstage 36.2gestrahlt936.241.714.411.5M3126913101.5901

12.91 €

1 4 Arbeitstage 36.2gestrahlt936.241.714.411.5M3126913151.5901

12.91 €

1 4 Arbeitstage 36.2gestrahlt936.241.714.411.5M3126913301.5901

12.91 €

1 4 Arbeitstage 36.2gestrahlt936.241.714.411.5M4126913101.5901

12.91 €

1 4 Arbeitstage 36.2gestrahlt936.241.714.411.5M4126913151.5901

12.91 €

1 4 Arbeitstage 36.2gestrahlt936.241.714.411.5M4126913301.5901

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4308 Material Komponente Edelstahl

Technischer Support