Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0780.51051X40
Teilenummer
|
---|
K0780.51051X40 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A=Grifflänge (mm) | Größe | X=Gewinde | A=Grifflänge (mm) | A1 (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=Griffhöhe (mm) | H4 (mm) | L=Gewindelänge (mm) | L1 (mm) | Zähnezahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 1 | M5 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 3 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 40 | 0.5 | 16 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Kunststoff | Farbe Grundkörper | schwarzgrau RAL 7021 |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Spitze aus Stahl | Form | E |
Sie befinden sich auf der Seite für Klemmhebel mit Druckstück, Form E, mit Spitze (K0780), die Teilenummer ist K0780.51051X40.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0780.51051X40.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
A=Grifflänge(mm)
Größe
X=Gewinde
A=Grifflänge(mm)
A1(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=Griffhöhe(mm)
H4(mm)
L=Gewindelänge(mm)
L1(mm)
Zähnezahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0780.51051X20 |
K0780.51051X30 |
K0780.51051X50 |
K0780.51061X20 |
K0780.51061X30 |
K0780.51061X40 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | A=Grifflänge (mm) | Größe | X=Gewinde | A=Grifflänge (mm) | A1 (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=Griffhöhe (mm) | H4 (mm) | L=Gewindelänge (mm) | L1 (mm) | Zähnezahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 1 | M5 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 3 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 20 | 0.5 | 16 | ||
7.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 1 | M5 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 3 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 30 | 0.5 | 16 | ||
7.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 1 | M5 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 3 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 50 | 0.5 | 16 | ||
7.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 1 | M6 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 4 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 20 | 0.8 | 16 | ||
7.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 1 | M6 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 4 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 30 | 0.8 | 16 | ||
7.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 1 | M6 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 4 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 40 | 0.8 | 16 |