Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0252.3081X40
Teilenummer
|
---|
K0252.3081X40 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A=Grifflänge (mm) | Größe | X=Gewinde | A (mm) | A1=Grifflänge (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=Griffhöhe (mm) | H4 (mm) | L=Gewindelänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 81.1 | 3 | M8 | 81.1 | 93 | 22 | 17 | 20.4 | 23.9 | 40.7 | 10 | 23.1 | 58.1 | 53.3 | 40 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Kunststoff | Farbe Grundkörper | schwarzgrau RAL 7021 |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Stahl | Zähnezahl | 12 |
Sie befinden sich auf der Seite für Klemmhebel ECO mit Außengewinde (K0252), die Teilenummer ist K0252.3081X40.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0252.3081X40.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
A=Grifflänge(mm)
Größe
X=Gewinde
A(mm)
A1=Grifflänge(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=Griffhöhe(mm)
H4(mm)
L=Gewindelänge(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0252.1051X10 |
K0252.1051X15 |
K0252.1051X20 |
K0252.3081X50 |
K0252.3081X60 |
K0252.3101X20 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | A=Grifflänge (mm) | Größe | X=Gewinde | A (mm) | A1=Grifflänge (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=Griffhöhe (mm) | H4 (mm) | L=Gewindelänge (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 47.9 | 1 | M5 | 47.9 | 55 | 13 | 10 | 12.6 | 14.1 | 21.7 | 5 | 11.3 | 32 | 29.1 | 10 | ||
2.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 47.9 | 1 | M5 | 47.9 | 55 | 13 | 10 | 12.6 | 14.1 | 21.7 | 5 | 11.3 | 32 | 29.1 | 15 | ||
2.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 47.9 | 1 | M5 | 47.9 | 55 | 13 | 10 | 12.6 | 14.1 | 21.7 | 5 | 11.3 | 32 | 29.1 | 20 | ||
3.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 81.1 | 3 | M8 | 81.1 | 93 | 22 | 17 | 20.4 | 23.9 | 40.7 | 10 | 23.1 | 58.1 | 53.3 | 50 | ||
3.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 81.1 | 3 | M8 | 81.1 | 93 | 22 | 17 | 20.4 | 23.9 | 40.7 | 10 | 23.1 | 58.1 | 53.3 | 60 | ||
3.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 81.1 | 3 | M10 | 81.1 | 93 | 22 | 17 | 20.4 | 23.9 | 40.7 | 10 | 23.1 | 58.1 | 53.3 | 20 |