Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0752.20627X50
Teilenummer
|
---|
K0752.20627X50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A=Grifflänge (mm) | Farbe Grundkörper | Größe | X=Gewinde | A=Grifflänge (mm) | A1=Grifflänge (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=Griffhöhe (mm) | H4 (mm) | L=Gewindelänge (mm) | Zähnezahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | rubinrot RAL 3003 | 2 | M6 | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 50 | 20 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | kunststoffbeschichtet | Material Komponente | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Komponente | brüniert |
Sie befinden sich auf der Seite für Klemmhebel Stahl mit Außengewinde (K0752), die Teilenummer ist K0752.20627X50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0752.20627X50.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
A=Grifflänge(mm)
Farbe Grundkörper
Größe
X=Gewinde
A=Grifflänge(mm)
A1=Grifflänge(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=Griffhöhe(mm)
H4(mm)
L=Gewindelänge(mm)
Zähnezahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0752.1051X25 |
K0752.1051X30 |
K0752.1051X35 |
K0752.20627X55 |
K0752.20627X60 |
K0752.2081X15 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | A=Grifflänge (mm) | Farbe Grundkörper | Größe | X=Gewinde | A=Grifflänge (mm) | A1=Grifflänge (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=Griffhöhe (mm) | H4 (mm) | L=Gewindelänge (mm) | Zähnezahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | schwarz | 1 | M5 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 25 | 16 | ||
8.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | schwarz | 1 | M5 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 30 | 16 | ||
8.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | schwarz | 1 | M5 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 35 | 16 | ||
11.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | rubinrot RAL 3003 | 2 | M6 | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 55 | 20 | ||
11.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | rubinrot RAL 3003 | 2 | M6 | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 60 | 20 | ||
11.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | schwarz | 2 | M8 | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 15 | 20 |