Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0120.320
Teilenummer
|
---|
K0120.320 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A=Grifflänge (mm) | Größe | X=Gewinde | A=Grifflänge (mm) | A1 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H3=Griffhöhe (mm) | H4 (mm) | T=Gewindetiefe (mm) | Zähnezahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 132 | 3 | M20 | 132 | 168 | 30 | 43 | 30 | 60 | 93 | 97.5 | 27 | 36 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Stahl | Material Komponente | Stahl | H1(mm) | 12 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Klemmhebel Stahl mit Innengewinde (K0120), die Teilenummer ist K0120.320.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0120.320.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
A=Grifflänge(mm)
Größe
X=Gewinde
A=Grifflänge(mm)
A1(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H3=Griffhöhe(mm)
H4(mm)
T=Gewindetiefe(mm)
Zähnezahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0120.108 |
K0120.110 |
K0120.112 |
K0120.212 |
K0120.216 |
K0120.316 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | A=Grifflänge (mm) | Größe | X=Gewinde | A=Grifflänge (mm) | A1 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H3=Griffhöhe (mm) | H4 (mm) | T=Gewindetiefe (mm) | Zähnezahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 83 | 1 | M8 | 83 | 107 | 19 | 28 | 20 | 40.5 | 65 | 68.5 | 17 | 24 | ||
19.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 83 | 1 | M10 | 83 | 107 | 19 | 28 | 20 | 40.5 | 65 | 68.5 | 17 | 24 | ||
19.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 83 | 1 | M12 | 83 | 107 | 19 | 28 | 20 | 40.5 | 65 | 68.5 | 17 | 24 | ||
25.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 108 | 2 | M12 | 108 | 138 | 23 | 35 | 25 | 51.5 | 79.5 | 84 | 23 | 26 | ||
25.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 108 | 2 | M16 | 108 | 138 | 23 | 35 | 25 | 51.5 | 79.5 | 84 | 23 | 26 | ||
35.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 132 | 3 | M16 | 132 | 168 | 30 | 43 | 30 | 60 | 93 | 97.5 | 27 | 36 |