Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A=Grifflänge (mm) | Größe | X=Gewinde | A=Grifflänge (mm) | A1 (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=Griffhöhe (mm) | H4 (mm) | L=Gewindelänge (mm) | Zähnezahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 2 | M6 | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 15 | 20 | ||
23.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 2 | M6 | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 20 | 20 | ||
23.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 2 | M6 | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 25 | 20 | ||
23.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 2 | M6 | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 30 | 20 | ||
24.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 2 | M6 | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 40 | 20 | ||
24.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 2 | M6 | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 50 | 20 | ||
24.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 2 | M6 | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 60 | 20 | ||
23.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 2 | M8 | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 15 | 20 | ||
23.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 2 | M8 | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 20 | 20 | ||
23.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 2 | M8 | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 25 | 20 | ||
23.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 2 | M8 | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 30 | 20 | ||
24.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 2 | M8 | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 40 | 20 | ||
24.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 2 | M8 | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 50 | 20 | ||
24.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 2 | M8 | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 60 | 20 | ||
23.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 2 | M10 | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 20 | 20 | ||
23.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 2 | M10 | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 25 | 20 | ||
23.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 2 | M10 | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 30 | 20 | ||
24.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 2 | M10 | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 40 | 20 | ||
24.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 2 | M10 | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 50 | 20 | ||
24.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 2 | M10 | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 60 | 20 | ||
28.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 3 | M8 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 20 | 22 | ||
28.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 3 | M8 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 25 | 22 | ||
28.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 3 | M8 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 30 | 22 | ||
29.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 3 | M8 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 40 | 22 | ||
29.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 3 | M8 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 50 | 22 | ||
29.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 3 | M8 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 60 | 22 | ||
28.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 3 | M10 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 20 | 22 | ||
28.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 3 | M10 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 25 | 22 | ||
28.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 3 | M10 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 30 | 22 | ||
29.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 3 | M10 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 40 | 22 | ||
29.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 3 | M10 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 50 | 22 | ||
29.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 3 | M10 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 60 | 22 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Rostfreier Stahl | Farbe Grundkörper | elektrolytisch poliert | Material Komponente | Edelstahl |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A=Grifflänge(mm)
Größe
X=Gewinde
A=Grifflänge(mm)
A1(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=Griffhöhe(mm)
H4(mm)
L=Gewindelänge(mm)
Zähnezahl
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften