Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1659.0051X10
Teilenummer
|
---|
K1659.0051X10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A=Grifflänge (mm) | Oberfläche Grundkörper | Farbe Grundkörper | Größe | X=Gewinde | A=Grifflänge (mm) | A1=Grifflänge (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=Griffhöhe (mm) | H4 (mm) | L=Gewindelänge (mm) | Zähnezahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | kunststoffbeschichtet | schwarz | 0 | M5 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 10 | 16 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Zink | Material Komponente | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Komponente | blau-passiviert |
Sie befinden sich auf der Seite für Klemmhebel mit Außengewinde / K1659 / blau passiviert, die Teilenummer ist K1659.0051X10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1659.0051X10.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
A=Grifflänge(mm)
Oberfläche Grundkörper
Farbe Grundkörper
Größe
X=Gewinde
A=Grifflänge(mm)
A1=Grifflänge(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=Griffhöhe(mm)
H4(mm)
L=Gewindelänge(mm)
Zähnezahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K1659.0041X25 |
K1659.0041X30 |
K1659.0041X35 |
K1659.0051X15 |
K1659.0051X20 |
K1659.0051X25 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | A=Grifflänge (mm) | Oberfläche Grundkörper | Farbe Grundkörper | Größe | X=Gewinde | A=Grifflänge (mm) | A1=Grifflänge (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=Griffhöhe (mm) | H4 (mm) | L=Gewindelänge (mm) | Zähnezahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | kunststoffbeschichtet | schwarz | 0 | M4 | - | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 25 | 16 | ||
5.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | kunststoffbeschichtet | schwarz | 0 | M4 | - | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 30 | 16 | ||
5.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | kunststoffbeschichtet | schwarz | 0 | M4 | - | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 35 | 16 | ||
5.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | kunststoffbeschichtet | schwarz | 0 | M5 | - | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 15 | 16 | ||
5.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | kunststoffbeschichtet | schwarz | 0 | M5 | - | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 20 | 16 | ||
5.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | kunststoffbeschichtet | schwarz | 0 | M5 | - | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 25 | 16 |