Klemmhebel / K0175 / Stahl, Kunststoff glasfaserverstärkt / feststehend / Gewindebolzen

Klemmhebel / K0175 / Stahl, Kunststoff glasfaserverstärkt / feststehend / Gewindebolzen
· Der KIPP Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von Geräten oder Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Eignet sich für einfache Spannaufgaben

· preiswert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0175.105X20
K0175.106X20
K0175.208X15
K0175.208X20
K0175.208X30
K0175.310X30
K0175.412X30
K0175.516X40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Grifflänge
(mm)
Größe X=Gewinde A
(mm)
A1=Grifflänge
(mm)
B
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)

3.16 €

1 4 Arbeitstage 401M54047813.81417112720

3.16 €

1 4 Arbeitstage 401M64047813.81417112720

3.66 €

1 4 Arbeitstage 652M86575918.318.5181136.515

3.66 €

1 4 Arbeitstage 652M86575918.318.5181136.520

3.66 €

1 4 Arbeitstage 652M86575918.318.5181136.530

4.80 €

1 4 Arbeitstage 803M1080911121.82222144530

6.34 €

1 4 Arbeitstage 954M12951081325.82626175430

8.69 €

1 4 Arbeitstage 1105M161101261630.83131216340

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Kunststoff Material Komponente Stahl

Technischer Support