Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0129.2101X60
Teilenummer
|
---|
K0129.2101X60 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A=Grifflänge (mm) | Größe | X=Gewinde | A=Grifflänge (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L=Gewindelänge (mm) | Zähnezahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 131 | 2 | M10 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 60 | 30 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Rostfreier Stahl | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4305 | Oberfläche Grundkörper | blank |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Kunststoff | Form | 0° | H1(mm) | 2 |
Sie befinden sich auf der Seite für Kugel-Spannhebel / K0129 / Edelstahl / flach / 0 Grad / Gewindebolzen, die Teilenummer ist K0129.2101X60.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0129.2101X60.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
A=Grifflänge(mm)
Größe
X=Gewinde
A=Grifflänge(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
H2(mm)
H3(mm)
L=Gewindelänge(mm)
Zähnezahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0129.2101X30 |
K0129.2101X40 |
K0129.2101X50 |
K0129.2121X30 |
K0129.2121X40 |
K0129.2121X50 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | A=Grifflänge (mm) | Größe | X=Gewinde | A=Grifflänge (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L=Gewindelänge (mm) | Zähnezahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 131 | 2 | M10 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 30 | 30 | ||
37.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 131 | 2 | M10 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 40 | 30 | ||
37.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 131 | 2 | M10 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 50 | 30 | ||
35.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 131 | 2 | M12 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 30 | 30 | ||
37.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 131 | 2 | M12 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 40 | 30 | ||
37.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 131 | 2 | M12 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 50 | 30 |