Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0177.305 |
K0177.307 |
K0177.309 |
K0177.311 |
K0177.314 |
K0177.319 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A=Grifflänge (mm) | Größe | A=Grifflänge (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 75 | 1 | 75 | 25 | 8 | 20 | 14 | 22 | 8.5 | 5.5 | ||
24.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 75 | 1 | 75 | 25 | 8 | 20 | 14 | 22 | 8.5 | 7 | ||
26.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 2 | 100 | 33 | 10 | 25 | 17 | 27 | 10 | 9 | ||
26.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 2 | 100 | 33 | 10 | 25 | 17 | 27 | 10 | 11 | ||
31.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128 | 3 | 128 | 41 | 12 | 30 | 20 | 36 | 11.5 | 14 | ||
31.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128 | 3 | 128 | 41 | 12 | 30 | 20 | 36 | 11.5 | 19 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Stahl | Festigkeitsklasse | 5.8 | Oberfläche Grundkörper | brüniert |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Duroplast | Form | 15° | A1(mm) | 15 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A=Grifflänge(mm)
Größe
A=Grifflänge(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften