Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0109.3162X60
Teilenummer
|
---|
K0109.3162X60 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A=Grifflänge (mm) | Größe | X=Gewinde | A=Grifflänge (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H4 (mm) | L=Gewindelänge (mm) | Zähnezahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 134.5 | 3 | M16 | 134.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 60 | 26 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Rostfreier Stahl | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4305 | Oberfläche Grundkörper | blank |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Kunststoff | Oberfläche Komponente | poliert | Form | 0° |
Sie befinden sich auf der Seite für Kugel-Spannhebel / K0109 / Edelstahl / 0 Grad / ausrasten durch ziehen / Gewindebolzen, die Teilenummer ist K0109.3162X60.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0109.3162X60.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
A=Grifflänge(mm)
Größe
X=Gewinde
A=Grifflänge(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H4(mm)
L=Gewindelänge(mm)
Zähnezahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0109.1082X30 |
K0109.1082X40 |
K0109.1082X50 |
K0109.3162X70 |
K0109.3162X80 |
K0109.3162X90 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | A=Grifflänge (mm) | Größe | X=Gewinde | A=Grifflänge (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H4 (mm) | L=Gewindelänge (mm) | Zähnezahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 92 | 1 | M8 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 49.5 | 30 | 22 | ||
30.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 92 | 1 | M8 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 49.5 | 40 | 22 | ||
30.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 92 | 1 | M8 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 49.5 | 50 | 22 | ||
50.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 134.5 | 3 | M16 | 134.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 70 | 26 | ||
50.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 134.5 | 3 | M16 | 134.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 80 | 26 | ||
50.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 134.5 | 3 | M16 | 134.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 90 | 26 |