Kugel-Spannhebel / K0109 / Edelstahl / 0 Grad / ausrasten durch ziehen / Gewindebolzen (Teilenummern - CAD Download)

Kugel-Spannhebel / K0109 / Edelstahl / 0 Grad / ausrasten durch ziehen / Gewindebolzen
· Der KIPP Spannhebel steht für Zuverlässigkeit und hohe Stabilität

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Material: Edelstahl 1.4305, korrosionsbeständig

· Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0109.1082X15
K0109.1082X20
K0109.1082X25
K0109.1082X30
K0109.1082X40
K0109.1082X50
K0109.1082X60
K0109.1102X15
K0109.1102X20
K0109.1102X25
K0109.1102X30
K0109.1102X40
K0109.1102X50
K0109.1102X60
K0109.1122X15
K0109.1122X20
K0109.1122X25
K0109.1122X30
K0109.1122X40
K0109.1122X50
K0109.1122X60
K0109.2122X20
K0109.2122X25
K0109.2122X30
K0109.2122X40
K0109.2122X50
K0109.2122X60
K0109.3122X20
K0109.3122X25
K0109.3122X30
K0109.3122X40
K0109.3122X50
K0109.3122X60
K0109.3122X70
K0109.3122X80
K0109.3122X90
K0109.3162X20
K0109.3162X25
K0109.3162X30
K0109.3162X40
K0109.3162X50
K0109.3162X60
K0109.3162X70
K0109.3162X80
K0109.3162X90
K0109.4162X30
K0109.4162X40
K0109.4162X50
K0109.4162X60
K0109.4162X70
K0109.4162X80
K0109.4162X90
K0109.4202X30
K0109.4202X40
K0109.4202X50
K0109.4202X60
K0109.4202X70
K0109.4202X80
K0109.4202X90
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Grifflänge
(mm)
Größe X=Gewinde A=Grifflänge
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H4
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
Zähnezahl

29.33 €

1 4 Arbeitstage 921M8921624251044.54.53749.51522

29.33 €

1 4 Arbeitstage 921M8921624251044.54.53749.52022

29.33 €

1 4 Arbeitstage 921M8921624251044.54.53749.52522

29.33 €

1 4 Arbeitstage 921M8921624251044.54.53749.53022

30.20 €

1 4 Arbeitstage 921M8921624251044.54.53749.54022

30.20 €

1 4 Arbeitstage 921M8921624251044.54.53749.55022

30.20 €

1 4 Arbeitstage 921M8921624251044.54.53749.56022

29.33 €

1 4 Arbeitstage 921M10921624251044.54.53749.51522

29.33 €

1 4 Arbeitstage 921M10921624251044.54.53749.52022

29.33 €

1 4 Arbeitstage 921M10921624251044.54.53749.52522

29.33 €

1 4 Arbeitstage 921M10921624251044.54.53749.53022

30.20 €

1 4 Arbeitstage 921M10921624251044.54.53749.54022

30.20 €

1 4 Arbeitstage 921M10921624251044.54.53749.55022

30.20 €

1 4 Arbeitstage 921M10921624251044.54.53749.56022

29.33 €

1 4 Arbeitstage 921M12921624251044.54.53749.51522

29.33 €

1 4 Arbeitstage 921M12921624251044.54.53749.52022

29.33 €

1 4 Arbeitstage 921M12921624251044.54.53749.52522

29.33 €

1 4 Arbeitstage 921M12921624251044.54.53749.53022

30.20 €

1 4 Arbeitstage 921M12921624251044.54.53749.54022

30.20 €

1 4 Arbeitstage 921M12921624251044.54.53749.55022

30.20 €

1 4 Arbeitstage 921M12921624251044.54.53749.56022

36.00 €

1 4 Arbeitstage 1112M121111928321251.55.54257.52024

36.00 €

1 4 Arbeitstage 1112M121111928321251.55.54257.52524

36.00 €

1 4 Arbeitstage 1112M121111928321251.55.54257.53024

37.48 €

1 4 Arbeitstage 1112M121111928321251.55.54257.54024

37.48 €

1 4 Arbeitstage 1112M121111928321251.55.54257.55024

37.48 €

1 4 Arbeitstage 1112M121111928321251.55.54257.56024

47.16 €

1 4 Arbeitstage 134.53M12134.52333321358647652026

47.16 €

1 4 Arbeitstage 134.53M12134.52333321358647652526

47.16 €

1 4 Arbeitstage 134.53M12134.52333321358647653026

48.54 €

1 4 Arbeitstage 134.53M12134.52333321358647654026

48.54 €

1 4 Arbeitstage 134.53M12134.52333321358647655026

48.54 €

1 4 Arbeitstage 134.53M12134.52333321358647656026

50.28 €

1 4 Arbeitstage 134.53M12134.52333321358647657026

50.28 €

1 4 Arbeitstage 134.53M12134.52333321358647658026

50.28 €

1 4 Arbeitstage 134.53M12134.52333321358647659026

47.16 €

1 4 Arbeitstage 134.53M16134.52333321358647652026

47.16 €

1 4 Arbeitstage 134.53M16134.52333321358647652526

47.16 €

1 4 Arbeitstage 134.53M16134.52333321358647653026

48.54 €

1 4 Arbeitstage 134.53M16134.52333321358647654026

48.54 €

1 4 Arbeitstage 134.53M16134.52333321358647655026

48.54 €

1 4 Arbeitstage 134.53M16134.52333321358647656026

50.28 €

1 4 Arbeitstage 134.53M16134.52333321358647657026

50.28 €

1 4 Arbeitstage 134.53M16134.52333321358647658026

50.28 €

1 4 Arbeitstage 134.53M16134.52333321358647659026

55.17 €

1 4 Arbeitstage 1344M161343041321368.57.556.576.53036

57.21 €

1 4 Arbeitstage 1344M161343041321368.57.556.576.54036

57.21 €

1 4 Arbeitstage 1344M161343041321368.57.556.576.55036

57.21 €

1 4 Arbeitstage 1344M161343041321368.57.556.576.56036

59.46 €

1 4 Arbeitstage 1344M161343041321368.57.556.576.57036

59.46 €

1 4 Arbeitstage 1344M161343041321368.57.556.576.58036

59.46 €

1 4 Arbeitstage 1344M161343041321368.57.556.576.59036

55.17 €

1 4 Arbeitstage 1344M201343041321368.57.556.576.53036

57.21 €

1 4 Arbeitstage 1344M201343041321368.57.556.576.54036

57.21 €

1 4 Arbeitstage 1344M201343041321368.57.556.576.55036

57.21 €

1 4 Arbeitstage 1344M201343041321368.57.556.576.56036

59.46 €

1 4 Arbeitstage 1344M201343041321368.57.556.576.57036

59.46 €

1 4 Arbeitstage 1344M201343041321368.57.556.576.58036

59.46 €

1 4 Arbeitstage 1344M201343041321368.57.556.576.59036

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4305 Oberfläche Grundkörper blank
Material Komponente Kunststoff Oberfläche Komponente poliert Form

Technischer Support