Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0208.10005 |
K0208.10006 |
K0208.12005 |
K0208.12006 |
K0208.15005 |
K0208.15006 |
K0208.18005 |
K0208.18006 |
K0208.25005 |
K0208.25006 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsabstand (mm) | Oberfläche Grundkörper | B (mm) | B1 (mm) | D=Befestigungsbohrung | H (mm) | L=Länge (mm) | R (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | halbglänzend gleitgeschliffen | 12 | 8 | M5x10 | 40 | 108 | 22 | 10 | ||
23.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | halbglänzend gleitgeschliffen | 19.5 | 10 | M6x12 | 45 | 110 | 24 | 12 | ||
22.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | halbglänzend gleitgeschliffen | 12 | 8 | M5x10 | 40 | 128 | 22 | 10 | ||
25.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | - | 19.5 | 10 | M6x12 | 45 | 130 | 24 | 12 | ||
23.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | halbglänzend gleitgeschliffen | 12 | 8 | M5x10 | 40 | 158 | 22 | 10 | ||
27.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | halbglänzend gleitgeschliffen | 19.5 | 10 | M6x12 | 45 | 160 | 24 | 12 | ||
24.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | halbglänzend gleitgeschliffen | 12 | 8 | M5x10 | 40 | 188 | 22 | 10 | ||
28.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | halbglänzend gleitgeschliffen | 19.5 | 10 | M6x12 | 45 | 190 | 24 | 12 | ||
29.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | halbglänzend gleitgeschliffen | 12 | 8 | M5x10 | 40 | 258 | 22 | 10 | ||
33.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | halbglänzend gleitgeschliffen | 19.5 | 10 | M6x12 | 45 | 260 | 24 | 12 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Rostfreier Stahl | Tragkraft(N) | 1000 | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4404 |
---|---|---|---|---|---|
Montage | von der Rückseite | Bügelgriff: Querschnitt | oval |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsabstand(mm)
Oberfläche Grundkörper
B(mm)
B1(mm)
D=Befestigungsbohrung
H(mm)
L=Länge(mm)
R(mm)
T(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften