Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0215.2002 |
K0215.2502 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsabstand (mm) | L=Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
90.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 250 | ||
93.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | 300 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Rostfreier Stahl | Tragkraft(N) | 1000 | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4404 |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Grundkörper | geschliffen und mattglänzend gebürstet | Material Komponente | Edelstahl | Form | B |
Montage | von der Rückseite | Bügelgriff: Querschnitt | rund | B(mm) | 50 |
B1(mm) | 20 | D=Befestigungsbohrung | M8 | H(mm) | 75 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsabstand(mm)
L=Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften