Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Stahlschlüssel Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | L=Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.4307 | matt gestrahlt | 113 | ||
20.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.4404 | matt gestrahlt | 113 | ||
19.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.4307 | gleitpoliert | 113 | ||
21.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.4404 | gleitpoliert | 113 | ||
19.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.4307 | matt gestrahlt | 125 | ||
21.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.4404 | matt gestrahlt | 125 | ||
20.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.4307 | gleitpoliert | 125 | ||
23.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.4404 | gleitpoliert | 125 | ||
20.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.4307 | matt gestrahlt | 133 | ||
22.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.4404 | matt gestrahlt | 133 | ||
21.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.4307 | gleitpoliert | 133 | ||
24.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.4404 | gleitpoliert | 133 | ||
20.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.4307 | matt gestrahlt | 141 | ||
23.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.4404 | matt gestrahlt | 141 | ||
22.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.4307 | gleitpoliert | 141 | ||
25.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.4404 | gleitpoliert | 141 | ||
23.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.4307 | matt gestrahlt | 173 | ||
26.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.4404 | matt gestrahlt | 173 | ||
25.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.4307 | gleitpoliert | 173 | ||
28.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.4404 | gleitpoliert | 173 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Rostfreier Stahl | Tragkraft(N) | 1000 | Montage | von der Rückseite |
---|---|---|---|---|---|
Bügelgriff: Querschnitt | oval | B(mm) | 21 | B1(mm) | 13 |
D=Befestigungsbohrung | M6 | H(mm) | 50 | T(mm) | 12 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Stahlschlüssel Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
L=Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften