Handgriffe / K1060 / Kunststoff glaskugelverstärkt / Form A / U-Form / Durchgangsbohrung (Teilenummern - CAD Download)

Handgriffe / K1060 / Kunststoff glaskugelverstärkt / Form A / U-Form / Durchgangsbohrung

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Polyamid / [Bauform] mit durchgehender Bohrung, A, ergonomisch / [Abstand Befestigungsbohrung] 100 - 140 mm / [Farbe] schwarzgrau



Mit den Bügelgriffen von KIPP gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. Das verwendete Material ist Polyamid. Bei den Bauformen der Bügelgriffe lässt sich zwischen mit durchgehender Bohrung, A und ergonomisch wählen. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 100 bis 140 mm. Die Bügelgriffe sind mit Oberflächenbehandlungen in Schwarzgrau verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1060.1100051
K1060.1100052
K1060.1120061
K1060.1120062
K1060.1140081
K1060.1140082
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsabstand
(mm)
Material Komponente B
(mm)
C
(mm)
D=Befestigungsbohrung H
(mm)
H1
(mm)
L=Länge
(mm)
S
(mm)

4.86 €

1 4 Arbeitstage 100Stahl179.5M5332012220

5.53 €

1 4 Arbeitstage 100Edelstahl179.5M5332012220

5.75 €

1 4 Arbeitstage 120Stahl2111.4M6392514624

6.41 €

1 4 Arbeitstage 120Edelstahl2111.4M6392514624

7.36 €

1 4 Arbeitstage 140Stahl2414.2M8453017028

8.41 €

1 4 Arbeitstage 140Edelstahl2414.2M8453017028

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Polyamid Tragkraft(N) 1000 Farbe Grundkörper schwarzgrau RAL 7021
Form A Form-Typ mit durchgehender Bohrung Montage von der Bedienseite
Bügelgriff: Querschnitt ergonomisch

Technischer Support