Konfigurierbar in [Bauform] B, gewölbt / [Abstand Befestigungsbohrung] 94 - 132 mm
Mit den Bügelgriffen von KIPP gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. Bei den Bauformen der Bügelgriffe lässt sich zwischen B und gewölbt wählen. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 94 bis 132 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1092.209406 |
K1092.211706 |
K1092.211708 |
K1092.212006 |
K1092.212008 |
K1092.213208 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsabstand (mm) | Tragkraft (N) | B (mm) | B1 (mm) | D=Befestigungsbohrung (mm) | D1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L=Länge (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 94 | 2500 | 24 | 21 | 6.5 | 16 | 37 | 30 | 33 | 118 | 14 | ||
3.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 117 | 3700 | 28 | 24 | 6.5 | 18 | 40.5 | 31.5 | 34 | 145 | 15 | ||
3.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 117 | 3700 | 28 | 24 | 8.5 | 18 | 40.5 | 31.5 | 34 | 145 | 15 | ||
3.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | 2900 | 28 | 24 | 6.5 | 18 | 40.5 | 31.5 | 34 | 148 | 15 | ||
3.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | 2900 | 28 | 24 | 8.5 | 18 | 40.5 | 31.5 | 34 | 148 | 15 | ||
3.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 132 | 3200 | 28 | 24 | 8.5 | 18 | 43 | 34 | 36.5 | 160 | 15 |
Loading...
Form | B | Montage | von der Bedienseite | Bügelgriff: Querschnitt | gewölbt |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsabstand(mm)
B(mm)
B1(mm)
D=Befestigungsbohrung(mm)
D1(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
L=Länge(mm)
T(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften