Schalengriffe / K1306 / PA (Polyamid) / versenkt / Schnappmontage (Teilenummern - CAD Download)

Schalengriffe / K1306 / PA (Polyamid) / versenkt / Schnappmontage

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Polyamid / [Abstand Befestigungsbohrung] 5 - 10 mm / [Farbe] schwarz



Die Schalengriffe von KIPP bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Das verwendete Material ist Polyamid. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 5 bis 10 mm gewählt werden. Die Schalengriffe sind in folgenden Farben erhältlich: Schwarz.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1306.09441
K1306.11057
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsabstand
(mm)
B1
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
L=Einbaulänge
(mm)
L1=Länge
(mm)
S
(mm)
T
(mm)

2.94 €

1 4 Arbeitstage 528.74113.585941.517

5.59 €

1 4 Arbeitstage 1040.35718.65100110226

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Polyamid Farbe Grundkörper schwarz

Technischer Support