Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1369.100
Werkstoff Grundkörper | Rostfreier Stahl | Tragkraft(N) | 500 | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4301 |
---|---|---|---|---|---|
H=Höhe(mm) | 77 | H1=Höhe(mm) | 14 | L1=Länge(mm) | 100 |
Sie befinden sich auf der Seite für Klappgriffe / K1369, die Teilenummer ist K1369.100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1369.100.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften