Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0240.07911822
Teilenummer
|
---|
K0240.07911822 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsabstand (mm) | Farbe Grundkörper | Form | B (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L=Einbaulänge (mm) | L1=Länge (mm) | X (mm) | X1 (mm) | Y (mm) | Y1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 118 | lichtgrau RAL 7035 | B | 48 | 91 | 79 | 69 | 109 | 130 | 110 | 118 | 70.5 | 79 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Aluminium | Tragkraft(N) | 500 | Farbe Komponente | pulverbeschichtet |
---|---|---|---|---|---|
T(mm) | 16 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schalengriffe / K0240 / klappbar, die Teilenummer ist K0240.07911822.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0240.07911822.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Bohrungsabstand(mm)
Farbe Grundkörper
Form
B(mm)
H=Höhe(mm)
H1(mm)
H2(mm)
L=Einbaulänge(mm)
L1=Länge(mm)
X(mm)
X1(mm)
Y(mm)
Y1(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0240.05018411 |
K0240.05018412 |
K0240.05018421 |
K0240.05018422 |
K0240.07911811 |
K0240.07911812 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Bohrungsabstand (mm) | Farbe Grundkörper | Form | B (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L=Einbaulänge (mm) | L1=Länge (mm) | X (mm) | X1 (mm) | Y (mm) | Y1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 184 | schwarz | A | 51 | 80 | 50 | 72 | 170 | 200 | 171 | 184 | 73 | 50 | ||
38.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 184 | lichtgrau RAL 7035 | A | 51 | 80 | 50 | 72 | 170 | 200 | 171 | 184 | 73 | 50 | ||
43.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 184 | schwarz | B | 51 | 80 | 50 | 72 | 170 | 200 | 171 | 184 | 73 | 50 | ||
43.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 184 | lichtgrau RAL 7035 | B | 51 | 80 | 50 | 72 | 170 | 200 | 171 | 184 | 73 | 50 | ||
38.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 118 | schwarz | A | 48 | 91 | 79 | 69 | 109 | 130 | 110 | 118 | 70.5 | 79 | ||
38.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 118 | lichtgrau RAL 7035 | A | 48 | 91 | 79 | 69 | 109 | 130 | 110 | 118 | 70.5 | 79 |