Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Aluminium / [Bauform] oval / [Abstand Befestigungsbohrung] 200 - 500 mm / [Farbe] natur, schwarz, aluminiumfarben, schwarz
Die ergonomisch gestalteten KIPP Rohrgriffe ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. Gefertigt wurden sie aus Aluminium, was sie besonders leicht, fest und korrosionsbeständig macht. Diese Bauform gibt es bei den Rohrgriffen: oval. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 200 bis 500 mm. Die Rohrgriffe sind in folgenden Farben erhältlich: Natur, Schwarz, Aluminiumfarben und Schwarz.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsabstand (mm) | Farbe Grundkörper | Farbe Komponente | L=Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | natur | aluminiumfarben | 220 | ||
29.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | natur | schwarz | 220 | ||
30.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | schwarz | schwarz | 220 | ||
34.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | natur | aluminiumfarben | 270 | ||
31.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | natur | schwarz | 270 | ||
32.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | schwarz | schwarz | 270 | ||
36.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | natur | aluminiumfarben | 320 | ||
33.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | natur | schwarz | 320 | ||
34.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | schwarz | schwarz | 320 | ||
40.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | natur | aluminiumfarben | 420 | ||
38.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | natur | schwarz | 420 | ||
38.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | schwarz | schwarz | 420 | ||
45.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500 | natur | aluminiumfarben | 520 | ||
42.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500 | natur | schwarz | 520 | ||
43.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500 | schwarz | schwarz | 520 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Aluminium | Tragkraft(N) | 1000 | Oberfläche Grundkörper | eloxiert |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Polyamid | Montage | von der Rückseite | Bügelgriff: Querschnitt | oval |
B(mm) | 36 | D=Befestigungsbohrung | M8 | H(mm) | 65 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsabstand(mm)
Farbe Grundkörper
Farbe Komponente
L=Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften