Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0225.0600101 |
K0225.0700101 |
K0225.0800101 |
K0225.0900101 |
K0225.1000101 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsabstand (mm) | E (mm) | L=Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
236.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 380 | 85 | 640 | ||
249.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 480 | 85 | 740 | ||
260.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500 | 125 | 840 | ||
271.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | 125 | 940 | ||
282.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 700 | 125 | 1040 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Rostfreier Stahl | Tragkraft(N) | 1000 | Material Komponente | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Montage | von beiden Seiten möglich | Bügelgriff: Querschnitt | rund | B(mm) | 40 |
D=Befestigungsbohrung | M10x70 | H(mm) | 100 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsabstand(mm)
E(mm)
L=Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften