Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0226.300102 |
K0226.350102 |
K0226.400102 |
K0226.500102 |
K0226.600102 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsabstand (mm) | L=Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
111.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | 350 | ||
117.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 350 | 400 | ||
124.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | 450 | ||
135.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500 | 550 | ||
147.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | 650 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Rostfreier Stahl | Tragkraft(N) | 1000 | Material Komponente | Thermoplast |
---|---|---|---|---|---|
Form | B | Montage | von der Rückseite | Bügelgriff: Querschnitt | rund |
B(mm) | 80 | D=Befestigungsbohrung | M10 | H(mm) | 90 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsabstand(mm)
L=Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften