Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1733.301016
Teilenummer
|
---|
K1733.301016 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe Grundkörper | Ausführung 1 | Ausführung 2 | D=Außendurchmesser (mm) | D1=Außendurchmesser (mm) | D2=Bohrungsdurchmesser 2 (mm) | L=Länge (mm) | L1=Länge (mm) | ±S (mm) | F ca. (N) | Bestellnummer Einbauwerkzeuge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | grün | verstärkte Federkraft | - | 16 | 10 | 15.9 | 16 | 16.9 | 1.6 | 160 | K1733.10 |
Loading...
Material Grundkörper | Kunststoff | Material Komponente | Stahl | Oberfläche Komponente | gehärtet und brüniert |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Federnde Seitendruckstücke / K1733 / Kunststofffeder, Druckbolzen aus Stahl, die Teilenummer ist K1733.301016.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1733.301016.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung 2
Farbe Grundkörper
Ausführung 1
D=Außendurchmesser(mm)
D1=Außendurchmesser(mm)
D2=Bohrungsdurchmesser 2(mm)
L=Länge(mm)
L1=Länge(mm)
±S(mm)
F ca.(N)
Bestellnummer Einbauwerkzeuge
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K1733.100307 |
K1733.100409 |
K1733.100509 |
K1733.100609 |
K1733.200307 |
K1733.200409 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Farbe Grundkörper | Ausführung 1 | Ausführung 2 | D=Außendurchmesser (mm) | D1=Außendurchmesser (mm) | D2=Bohrungsdurchmesser 2 (mm) | L=Länge (mm) | L1=Länge (mm) | ±S (mm) | F ca. (N) | Bestellnummer Einbauwerkzeuge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | blau | leichte Federkraft | abweichende Stiftform | 6 | 3 | 5.9 | 7 | 3.7 | 0.4 | 10 | K1733.03 | ||
5.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | blau | leichte Federkraft | - | 8 | 4 | 7.9 | 9 | 5.2 | 0.6 | 15 | K1733.04 | ||
5.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | blau | leichte Federkraft | - | 10 | 5 | 9.9 | 9 | 7.3 | 0.8 | 30 | K1733.05 | ||
5.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | blau | leichte Federkraft | - | 10 | 6 | 9.9 | 9 | 10.3 | 1 | 20 | K1733.05 | ||
5.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | rot | Standard Federkraft | abweichende Stiftform | 6 | 3 | 5.9 | 7 | 3.7 | 0.4 | 20 | K1733.03 | ||
5.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | rot | Standard Federkraft | - | 8 | 4 | 7.9 | 9 | 5.2 | 0.6 | 30 | K1733.04 |