Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0372.2100X16
Teilenummer
|
---|
K0372.2100X16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung 2 | D=Außendurchmesser (mm) | D1 (mm) | K (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | ±S (mm) | F ca. (N) | Bestellnummer Einbauwerkzeuge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne Druckbolzen | M18X1.5 | M6 | 2.5x60° | 18 | 11.5 | 16 | 3.2 | 100 | K0371.10 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Material Komponente | Stahl | Ausführung 1 | mit Gewindehülse |
---|---|---|---|---|---|
Form | B |
Sie befinden sich auf der Seite für Federnde Seitendruckstücke mit Gewindehülse, ohne Druckbolzen, Form B, mit Abdichtung (K0372), die Teilenummer ist K0372.2100X16.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0372.2100X16.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung 2
D=Außendurchmesser(mm)
D1(mm)
K(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
SW(mm)
±S(mm)
F ca.(N)
Bestellnummer Einbauwerkzeuge
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0372.2040X12 |
K0372.2040X20 |
K0372.2040X27 |
K0372.2100X20 |
K0372.2100X27 |
K0372.2100X29 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung 2 | D=Außendurchmesser (mm) | D1 (mm) | K (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | ±S (mm) | F ca. (N) | Bestellnummer Einbauwerkzeuge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne Druckbolzen | M12 | M4 | 2x60° | 11.5 | 7.5 | 10 | 2 | 40 | K0371.06 | ||
9.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne Druckbolzen | M12 | M4 | 2x60° | 19 | 7.5 | 10 | 2 | 40 | K0371.06 | ||
9.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne Druckbolzen | M12 | M4 | 2x60° | 26.5 | 7.5 | 10 | 2 | 40 | K0371.06 | ||
8.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne Druckbolzen | M12 | M4 | 2x60° | 19 | 4 | 10 | 1.6 | 100 | K0371.06 | ||
9.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne Druckbolzen | M12 | M4 | 2x60° | 26.5 | 4 | 10 | 1.6 | 100 | K0371.06 | ||
10.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne Druckbolzen | M18X1.5 | M6 | 2.5x60° | 31.5 | 11.5 | 16 | 3.2 | 100 | K0371.10 |