Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0368.21064
Teilenummer
|
---|
K0368.21064 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Außendurchmesser (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L=Länge (mm) | L1=Länge (mm) | ±S (mm) | F ca. (N) | Bestellnummer Einbauwerkzeuge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | 11 | 10.7 | 1 | 40 | K0369.05 |
Loading...
Material Grundkörper | Aluminium | Material Komponente | Stahl | Ausführung 1 | ohne Dichtung |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Federnde Seitendruckstücke / K0368 / Druckbolzen und Feder aus Stahl, die Teilenummer ist K0368.21064.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0368.21064.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Außendurchmesser(mm)
D1(mm)
D2(mm)
L=Länge(mm)
L1=Länge(mm)
±S(mm)
F ca.(N)
Bestellnummer Einbauwerkzeuge
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0368.21054 |
K0368.21056 |
K0368.21058 |
K0368.21066 |
K0368.21068 |
K0368.21084 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | D=Außendurchmesser (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L=Länge (mm) | L1=Länge (mm) | ±S (mm) | F ca. (N) | Bestellnummer Einbauwerkzeuge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 5 | 10 | 11 | 6.7 | 0.8 | 20 | K0369.05 | ||
4.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 5 | 10 | 11 | 6.7 | 0.8 | 50 | K0369.05 | ||
4.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 5 | 10 | 11 | 6.7 | 0.8 | 100 | K0369.05 | ||
4.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | 11 | 10.7 | 1 | 75 | K0369.05 | ||
4.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | 11 | 10.7 | 1 | 100 | K0369.05 | ||
5.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 8 | 12 | 13 | 13.9 | 1.3 | 50 | K0369.08 |