Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0977.1216
Teilenummer
|
---|
K0977.1216 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anfangslast (N) | Maximallast (N) | D=Gewinde | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | T min. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 103 | M16x1.5 | M5 | 8 | 10 | 8.7 | 28 | 38 | 1.3 | 11 | 10 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Material Komponente | Bolzen aus Stahl | Ausführung 1 | Verdrehsicherung |
---|---|---|---|---|---|
Form | I |
Sie befinden sich auf der Seite für Federnde Druckstücke / K0977 / Form I, die Teilenummer ist K0977.1216.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0977.1216.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anfangslast(N)
D=Gewinde
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
L(mm)
L1(mm)
L3(mm)
SW(mm)
T min.(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0977.1112 |
K0977.1116 |
K0977.1120 |
K0977.1212 |
K0977.1220 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anfangslast (N) | Maximallast (N) | D=Gewinde | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | T min. (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 38 | M12x1.5 | M4 | 5.5 | 6.78 | 6.12 | 20 | 27.5 | 1.38 | 8 | 8 | ||
8.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 71 | M16x1.5 | M5 | 8 | 10 | 8.7 | 28 | 38 | 1.3 | 11 | 10 | ||
10.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 140 | M20x1.5 | M6 | 10 | 12.2 | 10.3 | 34 | 47 | 2.7 | 14 | 12 | ||
7.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 60 | M12x1.5 | M4 | 5.5 | 6.78 | 6.12 | 20 | 27.5 | 1.38 | 8 | 8 | ||
10.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 175 | M20x1.5 | M6 | 10 | 12.2 | 10.3 | 34 | 47 | 2.7 | 14 | 12 |