Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0333.02 |
K0333.03 |
K0333.04 |
K0333.05 |
K0333.06 |
K0333.08 |
K0333.10 |
K0333.12 |
K0333.304 |
K0333.305 |
K0333.306 |
K0333.308 |
K0333.310 |
K0333.312 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hub S (mm) | Anfangslast (N) | Maximallast (N) | Material Komponente | D=Außendurchmesser (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 € | 50 | 4 Arbeitstage | 0.4 | 1.2 | 2.5 | Edelstahl | 2 | 1.5 | 2.5 | 3 | 0.6 | ||
1.02 € | 50 | 4 Arbeitstage | 0.65 | 1.7 | 3.4 | Edelstahl | 3 | 2.5 | 3.5 | 4 | 0.8 | ||
0.89 € | 50 | 4 Arbeitstage | 0.8 | 3 | 7 | Edelstahl | 4 | 3 | 4.6 | 5 | 1 | ||
0.90 € | 50 | 4 Arbeitstage | 1 | 4 | 7 | Edelstahl | 5 | 4 | 5.6 | 6 | 1 | ||
0.93 € | 50 | 4 Arbeitstage | 1.5 | 6 | 12 | Edelstahl | 6 | 5 | 6.5 | 7 | 1 | ||
1.12 € | 50 | 4 Arbeitstage | 1.8 | 6 | 12 | Edelstahl | 8 | 6.5 | 8.5 | 9 | 1 | ||
1.45 € | 25 | 4 Arbeitstage | 2.7 | 10 | 20 | Edelstahl | 10 | 8 | 12 | 13.5 | 2.5 | ||
1.77 € | 25 | 4 Arbeitstage | 3.5 | 15 | 25 | Edelstahl | 12 | 10 | 14 | 16 | 2.5 | ||
0.98 € | 50 | 4 Arbeitstage | 0.6 | 3 | 7 | POM | 4 | 3 | 4.6 | 5 | 1 | ||
0.99 € | 50 | 4 Arbeitstage | 0.8 | 4 | 7 | POM | 5 | 4 | 5.6 | 6 | 1 | ||
1.01 € | 50 | 4 Arbeitstage | 1.3 | 6 | 12 | POM | 6 | 5 | 6.5 | 7 | 1 | ||
1.27 € | 50 | 4 Arbeitstage | 1.6 | 6 | 12 | POM | 8 | 6.5 | 8.5 | 9 | 1 | ||
1.61 € | 25 | 4 Arbeitstage | 2.6 | 10 | 20 | POM | 10 | 8 | 12 | 13.5 | 2.5 | ||
2.00 € | 25 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 15 | 25 | POM | 12 | 10 | 14 | 16 | 2.5 |
Loading...
Material Grundkörper | Edelstahl | Ausführung 1 | glatte Ausführung |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hub S(mm)
Anfangslast(N)
Material Komponente
D=Außendurchmesser(mm)
D1(mm)
D2(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften