Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Kugel / K0316 / verstärkte Federkraft

Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Kugel / K0316 / verstärkte Federkraft
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar und einfach montierbar

· Druckstift gehärtet

· Edelstahl 1.4305, 1.4034, 1.4310

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0316.203
K0316.204
K0316.205
K0316.206
K0316.208
K0316.210
K0316.212
K0316.216
K0316.220
K0316.224
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anfangslast
(N)
Maximallast
(N)
Material Druckstück D=Gewinde D1
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
S
(mm)

5.45 €

10 4 Arbeitstage 57-M31.50.491.5

4.58 €

10 4 Arbeitstage 1222-M42.50.8102

4.58 €

10 4 Arbeitstage 1930-M530.9142.5

4.58 €

10 4 Arbeitstage 2840-M63.51153

4.95 €

10 4 Arbeitstage 4773-M851.5184

5.72 €

10 4 Arbeitstage 66100-M1062235

7.66 €

5 4 Arbeitstage 66120-M1282.5266

12.11 €

5 4 Arbeitstage 90180-M16103.5338

15.07 €

1 4 Arbeitstage 115240EdelstahlM20124.54310

24.85 €

1 4 Arbeitstage 130270EdelstahlM24155.54812

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Material Komponente Kugel aus Edelstahl

Technischer Support