Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0657.616X120
Teilenummer
|
---|
K0657.616X120 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anfangslast (N) | Maximallast (N) | D=Gewinde | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | N (mm) | S (mm) | T (mm) | T1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 130 | M16 | 7.5 | 13.4 | 40 | 120 | 90 | 2.5 | 5 | 6 | 2.5 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Material Komponente | Bolzen aus Stahl | Ausführung 1 | lange |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Federnde Druckstücke mit Innensechskant / K0657 / Stahl / lange Ausführung, die Teilenummer ist K0657.616X120.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0657.616X120.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anfangslast(N)
D=Gewinde
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
N(mm)
S(mm)
T(mm)
T1(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0657.608X50 |
K0657.608X60 |
K0657.610X40 |
K0657.610X50 |
K0657.616X60 |
K0657.616X80 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anfangslast (N) | Maximallast (N) | D=Gewinde | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | N (mm) | S (mm) | T (mm) | T1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 38 | M8 | 3.5 | 6.2 | 10 | 50 | 30 | 1.2 | 2.5 | 2 | 1.4 | ||
25.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 45 | M8 | 3.5 | 6.2 | 15 | 60 | 40 | 1.2 | 2.5 | 2 | 1.4 | ||
17.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 30 | M10 | 4 | 8 | 8 | 40 | 10 | 1.6 | 3 | 2 | 1.4 | ||
19.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 46 | M10 | 4 | 8 | 10 | 50 | 20 | 1.6 | 3 | 2 | 1.4 | ||
21.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 64 | M16 | 7.5 | 13.4 | 12 | 60 | 30 | 2.5 | 5 | 6 | 2.5 | ||
25.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 110 | M16 | 7.5 | 13.4 | 20 | 80 | 50 | 2.5 | 5 | 6 | 2.5 |