Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0309.03 |
K0309.04 |
K0309.05 |
K0309.06 |
K0309.08 |
K0309.10 |
K0309.12 |
K0309.16 |
K0309.20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anfangslast (N) | Maximallast (N) | D=Gewinde | D1 (mm) | H (mm) | L=Länge (mm) | N (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.09 € | 50 | 4 Arbeitstage | 1.5 | 3 | M3 | 1.5 | 0.4 | 7 | 0.4 | ||
0.79 € | 50 | 4 Arbeitstage | 4 | 10 | M4 | 2.5 | 0.8 | 9 | 0.6 | ||
0.79 € | 50 | 4 Arbeitstage | 6 | 11 | M5 | 3 | 0.9 | 12 | 0.8 | ||
0.79 € | 50 | 4 Arbeitstage | 9 | 13 | M6 | 3.5 | 1 | 14 | 1 | ||
1.10 € | 50 | 4 Arbeitstage | 15 | 30 | M8 | 5 | 1.5 | 16 | 1.2 | ||
1.14 € | 50 | 4 Arbeitstage | 20 | 40 | M10 | 6 | 2 | 19 | 1.6 | ||
1.78 € | 25 | 4 Arbeitstage | 30 | 55 | M12 | 8 | 2.5 | 22 | 2 | ||
2.40 € | 25 | 4 Arbeitstage | 65 | 125 | M16 | 10 | 3.5 | 24 | 2.5 | ||
3.61 € | 10 | 4 Arbeitstage | 80 | 160 | M20 | 12 | 4.5 | 30 | 2.5 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Material Komponente | Kugel aus Stahl |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anfangslast(N)
D=Gewinde
D1(mm)
H(mm)
L=Länge(mm)
N(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften