Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0310.203 |
K0310.204 |
K0310.205 |
K0310.206 |
K0310.208 |
K0310.210 |
K0310.212 |
K0310.216 |
K0310.220 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anfangslast (N) | Maximallast (N) | D=Gewinde | D1 (mm) | H (mm) | L=Länge (mm) | N (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.28 € | 10 | 4 Arbeitstage | 5 | 7 | M3 | 1.5 | 0.4 | 7 | 0.4 | ||
2.73 € | 10 | 4 Arbeitstage | 12 | 22 | M4 | 2.5 | 0.8 | 9 | 0.6 | ||
2.73 € | 10 | 4 Arbeitstage | 19 | 30 | M5 | 3 | 0.9 | 12 | 0.8 | ||
2.73 € | 10 | 4 Arbeitstage | 28 | 40 | M6 | 3.5 | 1 | 14 | 1 | ||
3.61 € | 10 | 4 Arbeitstage | 47 | 73 | M8 | 5 | 1.5 | 16 | 1.2 | ||
4.11 € | 10 | 4 Arbeitstage | 66 | 100 | M10 | 6 | 2 | 19 | 1.6 | ||
4.97 € | 10 | 4 Arbeitstage | 66 | 120 | M12 | 8 | 2.5 | 22 | 2 | ||
6.24 € | 10 | 4 Arbeitstage | 90 | 180 | M16 | 10 | 3.5 | 24 | 2.5 | ||
7.96 € | 5 | 4 Arbeitstage | 115 | 240 | M20 | 12 | 4.5 | 30 | 2.5 |
Loading...
Material Grundkörper | Edelstahl | Material Komponente | Kugel aus Edelstahl |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anfangslast(N)
D=Gewinde
D1(mm)
H(mm)
L=Länge(mm)
N(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften